L’edizione digitale di FAULHABER motion - la rivista motorizzata. Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
I servomotori brushless CC a quattro poli della serie BP4 sono caratterizzati da coppie estremamente elevate, nonostante il design compatto da 22 mm e 32 mm di diametro e il peso ridotto. Il cuore dei motori è costituito da un’innovativa tecnologia degli avvolgimenti che non solo permette di avere un elevato contenuto di rame nello statore, ma anche un’elevata simmetria elettrica e geometrica degli avvolgimenti.
Ciò permette di ridurre al minimo le perdite e massimizzare l’efficienza. La serie BP4 è resistente ai sovraccarichi ed è adatta per applicazioni ad alta potenza dove sono richiesti il minor peso totale e il minor spazio di installazione possibile, nonché per il funzionamento di avvio/arresto dinamico.
To the car driver waiting for the green light, the busy intersection in the heart of the city looks no different from any other morning. They don't realize that they are in the middle of a building site – or on top of one to be more precise. Just a few meters below them, a dazzling...
Sempre di più, sempre più velocemente, sempre più lontano – tutto deve arrivare al momento giusto e nel posto giusto – il flusso globale delle merci fa funzionare l'economia ed è una sfida per tutti coloro che vi sono coinvolti. Questo funziona solo grazie ad un esteso livello di...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.
Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto
Personal Data
Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!
A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.