La serie BHx utilizza la tecnologia brushless a 2 poli basata su un design innovativo e robusto, allo scopo di fornire potenza elevata a fronte di dimensioni compatte. Questi motori sono disponibili in 2 versioni distinte per supportare un’ampia gamma di esigenze applicative: la variante BHT è dedicata alla coppia elevata per cicli ad ampi impulsi, mentre il modello BHS è focalizzato sull’altissima velocità per un uso continuo.
La serie BHx è in grado di azionare carichi variabili con minime fluttuazioni di velocità per garantire un comportamento fluido a velocità costante. Inoltre, la loro bassa inerzia e il breve tempo di risposta permettono di ottenere un’elevata dinamica. Queste caratteristiche rendono la serie BHx ideale per operazioni ad alta velocità e posizionamento veloce e preciso, specialmente nel funzionamento intermittente, se abbinata a un encoder integrato ad alta risoluzione. La serie BHx presenta un basso livello di vibrazioni e di rumore per ridurre l’affaticamento e lo stress umano all’interno dell’ambiente di applicazione. La loro elevata efficienza riduce al minimo la generazione di calore e contribuisce ad aumentare il comfort quando utilizzati come utensili manuali.
Esistono molte esperienze di cui tutti noi faremmo volentieri a meno. Gli interventi chirurgici in anestesia generale e con respirazione artificiale sono sicuramente una di queste. Rispetto alle generazioni precedenti, tuttavia, abbiamo un vantaggio notevole dato dal fatto che negli...
Li hanno i calciatori Lukas Podolski e Jérôme Boateng, e anche l'ex nuotatrice olimpica Franziska van Almsick. E anche pop star come Robbie Williams o Madonna hanno scelto di portare disegni sottopelle. Sono ormai alcuni anni che i tatuaggi vengono comunemente accettati. Solo in...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.