Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli, senza sensori
I servomotori brushless CC e senza sensori sono utilizzabili anche nelle applicazioni più impegnative in cui lo spazio è estremamente limitato. Dopo molti anni di sviluppo ed esperienza accumulati nella tecnologia dei microsistemi, FAULHABER è riuscita a ridurre al minimo le dimensioni di tutti i componenti e moduli, così da fornire funzioni di azionamento affidabili anche a fronte di dimensioni minime. I servomotori brushless CC sono senza sensori e disponibili con riduttori abbinati altamente compatti, che permettono di aumentare la coppia di uscita, e con controlli di velocità. I servomotori CC brushless forniscono una base tecnologica che può essere modificata per i progetti in base alle esigenze specifiche del cliente.
I raggi laser possono sciogliere e addirittura vaporizzare i metalli in modo estremamente efficiente e preciso. Per questo motivo, vengono usati sempre più di frequente come utensili per unire componenti, in particolare per saldarli e brasarli ad esempio nell’industria...
L’ostruzione è spessa quanto un dito e si estende dal ginocchio fino al femore. È composta da sangue coagulato ed è bloccata nell’arteria. Per contro, La testina del catetere che deve occuparsi di rimuoverla è poco più larga della punta di un fiammifero. Come funziona il processo da...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.