Micromotori brushless CC piatti e motoriduttori DC a spazzole
I servomotori brushless CC a quattro poli, dotati di esclusiva tecnologia a bobine piatte con tre avvolgimenti di rame piatti e autoportanti che vengono utilizzati nella serie B-Flat costituiscono la base per sistemi di azionamento nelle applicazioni in cui lo spazio è estremamente limitato. Grazie ai loro potenti magneti in terre rare, i motori forniscono una potenza di uscita continua da 1,5 W a 9 W e, allo stesso tempo, hanno un’inerzia minima. In combinazione con i riduttori integrati con design estremamente piatto, i motori forniscono un sistema di azionamento molto compatto con una coppia di uscita aumentata. Grazie alla commutazione elettronica degli azionamenti, la vita utile risulta molto più lunga rispetto ai motori a commutazione meccanica.
Tensione nominale: 6 ... 12 V Coppia fino a (max.): 0,45 mNm Coppia di stallo: 0,95 mNm Velocità a vuoto: 15.000 min⁻¹ Diametro: 15 mm Lunghezza: 8,8 mm Tensione nominale: 6 ... 12 V Coppia intermittente: 50 mNm Rapporto di riduzione: 6 ... 324 Coppia di stallo: 0,97 mNm Velocità a vuoto: 14.700 min⁻¹ Diametro: 15 mm Lunghezza: 15,2 mm Tensione nominale: 6 ... 12 V Coppia fino a (max.): 2,87 mNm Coppia di stallo: 7,54 mNm Velocità a vuoto: 6.400 min⁻¹ Diametro: 26 mm Lunghezza: 10,4 mm Tensione nominale: 6 ... 12 V Coppia intermittente: 180 mNm Rapporto di riduzione: 8 ... 1.257 Coppia di stallo: 7,73 mNm Velocità a vuoto: 6.200 min⁻¹ Diametro: 26 mm Lunghezza: 22 mm
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
- Design a 4 poli
- Commutazione elettronica tramite tre sensori Hall digitali
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima con un elevato rapporto di trasmissione
- Controllo preciso della velocità
Caratteristiche principali
Diametro motore | 15 … 26 mm |
Lunghezza motore | 9 … 22 mm |
Tensione nominale | 6 … 12 V |
Velocità | fino a 40.000 min-1 |
Coppia | fino a 100 mNm |
Potenza di uscita continua | fino a 9 W |
Selezione sistemi di azionamento
Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici. Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.