Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER B

Servomotori brushless CC con tecnologia a 2 poli

Questi motori senza cave e senza ferro sono costruiti per aree di applicazione e condizioni ambientali molto impegnative, dal vuoto dello spazio alla tecnologia dei dispositivi medici. Sono precisi, hanno una durata operativa estremamente lunga e sono altamente affidabili. Sono disponibili con un’ampia gamma di prodotti complementari, come encoder ad alta risoluzione e riduttori di precisione. Per la massima integrazione e riduzione delle dimensioni, i sensori Hall digitali standard installati nei motori possono essere sostituiti con sensori Hall analogici (lineari) opzionali che possono eliminare la necessità di un encoder nella maggior parte delle applicazioni.

Disegno 3D della famiglia  B in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
6 ... 44 mm
Lunghezza:
18 ... 90 mm
Tensione nominale:
6 ... 48 V
Velocità fino a:
100000 min⁻¹
Coppia fino a:
217 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
282 W
Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
Disponibili sensori Hall digitali o analogici
Controllo della velocità estremamente preciso
Controllo di posizionamento preciso

FAULHABER B

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.