Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

FAULHABER S/G

Micromotori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso

Inventata dal Dr. Fritz Faulhaber Sr. e brevettata nel 1958, la bobina di avvolgimento obliquo autoportante per rotore FAULHABER è un sistema coreless (o senza ferro), cuore di tutti i motori DC del sistema FAULHABER. Questa tecnologia rivoluzionaria ha ridefinito il settore, creando nuove possibilità di applicazione dei motori DC dove sono richieste la massima potenza e le migliori prestazioni dinamiche nel minor peso e dimensioni possibili.

I principali vantaggi di questa tecnologia includono l’assenza di coppia residua, che consente un posizionamento e un controllo della velocità uniformi, un’efficienza complessiva superiore rispetto ad altri tipi di motori DC, una coppia e una potenza estremamente elevate in rapporto alle dimensioni e al peso del motore e una relazione lineare tra carico e velocità, corrente e coppia e tensione e velocità. L’inerzia estremamente bassa del rotore si traduce in caratteristiche dinamiche superiori per l’avviamento e l’arresto. I motori presentano un’ondulazione di coppia e un’interferenza elettromagnetica estremamente basse.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER S/G in vista aperta
Caratteristiche principali
Diametro:
6 ... 22 mm
Lunghezza:
15 ... 32.6 mm
Tensione nominale:
1.5 ... 40 V
Velocità fino a:
24000 min⁻¹
Coppia fino a:
5.9 mNm
Potenza di uscita continua fino a:
8 W
Magneti ad alte prestazioni
Ampio intervallo di temperature di esercizio
Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
Bassa corrente e tensione di avviamento
Design estremamente compatto e leggero

FAULHABER S/G

Non è stato trovato niente di adatto?

Calcola un sistema di azionamento in base ai tuoi requisiti specifici.
Basta compilare il modulo ed iniziare con la selezione dell’azionamento.

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.