Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite
La serie CXR combina potenza, robustezza e controllo in forma compatta. Ciò è garantito dalla commutazione in grafite, da magneti al neodimio di alta qualità e dal collaudato avvolgimento del rotore FAULHABER.
Il potente magnete al neodimio conferisce ai motori un’elevata densità di potenza con una coppia continua da 3,6 a 40 mNm. Gli elevati dati prestazionali e le dimensioni compatte aprono un ampio spettro di possibili applicazioni con un rapporto prezzo/prestazioni ottimizzato. L’azionamento standard può essere combinato con encoder ottici o magnetici ad alta risoluzione per applicazioni con precisi compiti di controllo della velocità o di posizionamento. È disponibile un'ampia e ottimale selezione di riduttori per ampliare la gamma di requisiti che questa serie è in grado di soddisfare.
Lo «smart farming» rappresenta una parte importante della risposta a questa domanda cruciale: altissima efficienza nella produzione di cibo attraverso l’uso mirato delle più recenti tecnologie, supportate dal computer e, dove possibile, completamente automatizzate. I semi sono...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.