Micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite
La commutazione in grafite altamente stabile e a bassa usura, i potentissimi magneti al neodimio e un contenuto di rame particolarmente elevato nell’avvolgimento del rotore FAULHABER conferiscono alla serie CR la sua enorme potenza. L’impressionante gamma di potenza da 19 a 224 mNm è ideale per applicazioni ad alte prestazioni con avvio/arresto rapido o condizioni di sovraccarico periodico.
Grazie alla densità di potenza estremamente elevata e all’eccezionale dinamica con inerzia minima del rotore, la famiglia CR è la famiglia di prodotti più potente dell’intera gamma FAULHABER C.C.. L’azionamento standard può essere combinato con encoder ottici o magnetici ad alta risoluzione per applicazioni con precisi compiti di controllo della velocità o di posizionamento. È disponibile un'ampia e ottimale selezione di riduttori di precisione per ampliare la gamma di requisiti che questa serie è in grado di soddisfare.
Agli occhi degli automobilisti in attesa del semaforo verde, il trafficato incrocio nel cuore della città non sembra diverso da un qualunque altro giorno. Non sanno di essere al centro, o meglio al di sopra, di un cantiere. Appena pochi metri più in basso, un fascio di luce...
Nell'era dell'Internet of Things (IoT) e dell'Industria 4.0, l'intralogistica svolge un ruolo essenziale. Per una produzione automatizzata a partire da lotti di un solo pezzo, i componenti giusti devono essere trasportati alle singole stazioni di produzione al momento giusto. Grazie a...
CACLP is becoming ‘the place to be’ for showcasing the latest trends and exchanging the most advanced knowledge from the IVD and laboratory medicine fields domestically and internationally.
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.