Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Attuatori lineari con riduttore

Attuatori lineari con riduttore FAULHABER L: potenza e precisione

Grazie alla riduzione di trasmissione, gli attuatori lineari con riduttore sono in grado di sostenere alte velocità di ingresso e di fornire forze di uscita altrettanto elevate. Questo consente di aumentare la coppia dell'azionamento e la precisione di posizionamento. Se per il movimento lineare sono richieste entrambe le condizioni, questa combinazione di prodotti offre la soluzione ideale.

Selezione attuatori lineari a ingranaggi serie L 6L-10L-22L
Caratteristiche principali
Attuatori lineari:
6 ... 32 mm
Forza assiale continua, med.:
3 ... 1920 N
Rapporto di riduzione:
1 ... 1294
Prestazioni elevate
Design molto robusto
Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
Intervallo completo del rapporto di riduzione
Ampio portafoglio di motori combinabili

Che cos'è un attuatore lineare con riduttore?

Un attuatore lineare con riduttore nasce dall'unione di un motore rotativo e un riduttore per mandrino (riduttore con barra filettata e dado integrati).

Come sono fatti gli attuatori lineari con riduttore?

Per questa categoria di prodotto FAULHABER impiega solo riduttori planetari. Il riduttore e la barra filettata integrata con il relativo dado o dado a ricircolo di sfere formano un'unità nota anche come attuatore lineare con riduttore. Questo componente può essere combinato con vari motori DC brushless o a spazzole e con motori passo-passo di diametro appropriato.

Come funzionano gli attuatori lineari con riduttore?

Come tutti i riduttori, l'attuatore lineare con riduttore riceve il movimento dell'albero motore e lo trasferisce con il suo rapporto di riduzione specifico all'albero di uscita. La barra filettata è fissata in modo permanente a tale albero. La sua rotazione conferisce al dado un movimento lineare che viene trasmesso all'applicazione.

Criteri di selezione per gli attuatori lineari con riduttore

I principali criteri di selezione dipendono dai requisiti dell'applicazione:

  • Forza assiale
  • Velocità
  • Precisione
  • Vita utile

La forza assiale e la velocità sono determinate dalla combinazione di motore-riduttore e dal rapporto di riduzione. I rapporti di riduzione disponibili vanno da 1:1 a 1294:1. La precisione e la vita utile dell'attuatore lineare con riduttore dipendono innanzitutto dal design della barra filettata e del dado. FAULHABER offre combinazioni ad alta resistenza di viti conduttrici filettate, con filettatura metrica (ML, DIN 13) e filettatura trapezoidale (TL, DIN 103), e dadi.

Rispetto alle viti conduttrici filettate, le viti a ricircolo di sfere raggiungono una precisione maggiore con usura ridotta al minimo. Sono disponibili sia nella variante standard (SB) che in una versione con precisione avanzata (PB). Sono conformi alla norma DIN ISO 3408 e raggiungono le classi di precisione 3 e 1.

I componenti dell'attuatore lineare con riduttore (riduttore, vite filettata e dado) sono disponibili come prodotti di serie in numerosissime varianti. Questo si traduce in un'ampia gamma di configurazioni dei prodotti.

Inserendo i parametri richiesti nel FAULHABER Drive Calculator otterrete una selezione di motori e attuatori lineari con riduttore prodotti in serie e adatti alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, FAULHABER offre anche attuatori lineari customizzati.

La famiglia degli attuatori lineari con riduttore di FAULHABER

Selezione attuatori lineari a ingranaggi serie L

6-10 millimetri – SL e HL

I piccoli attuatori lineari (da 6, 8 e 10 mm di diametro) sono dotati di riduttori planetari e viti conduttrici filettate con dado. La versione SL è concepita per carichi standard mentre la versione HL è adatta a carichi particolarmente elevati. Per entrambe le varianti è disponibile un'ampia gamma di rapporti di riduzione. Completa il tutto una selezione ampia e modificabile di tipi di viti filettate e dadi.

22 e 32 millimetri – ML, TL, SB e PB

Gli attuatori lineari grandi di 22 o 32 mm di diametro sono basati sui riduttori ad alte prestazioni della serie GPT. Sono caratterizzati da un'altissima forza assiale continua fino a 1920 N; anche in questo caso con una gamma di rapporti di riduzione davvero ampia. Le combinazioni di vite filettata e dado sono disponibili con filettatura metrica (ML) e filettatura trapezoidale (TL). Nel caso della variante di prodotto con vite a ricircolo di sfere, si può scegliere tra precisione standard (SB) e precisione avanzata (PB). Quest'ultima può raggiungere una precisione massima di 13 µm.

Attuatori lineari a ingranaggi serie L selezione assemblati con motori

Applicazioni tipiche degli attuatori lineari con riduttore

Gli attuatori piccoli trovano impiego soprattutto nelle applicazioni ottiche. Gli attuatori lineari con riduttore grandi sono utilizzati in tutti i settori in cui è richiesto un movimento lineare con coppia elevata e/o alta precisione. Le applicazioni vanno dall'automazione industriale alla robotica, passando per la tecnologia medica e di laboratorio fino al settore aerospaziale.

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.