Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Accessori per motori DC di FAULHABER, disposti su scale bianche davanti a uno sfondo grigio-blu.

Chopper di frenatura

Chopper di frenatura per la limitazione della tensione di alimentazione

Un chopper di frenatura viene impiegato in applicazioni altamente dinamiche per limitare la tensione di alimentazione sui regolatori a 4 quadranti, ad esempio i controllori di movimento, e su altri dispositivi collegati.

Durante la frenatura dei sistemi di azionamento viene generata o reimmessa energia nel sistema. Poiché gli alimentatori convenzionali generalmente non sono in grado di assorbire questa energia, la tensione nella rete di alimentazione aumenterebbe. Un chopper di frenatura limita questa tensione a valori ammissibili e converte l’energia in eccesso in calore mediante resistenze di frenatura. In questo modo, alimentatori e altri componenti vengono protetti in modo affidabile.

Il chopper di frenatura BC 5004 di FAULHABER può essere utilizzato in reti di alimentazione a 24 V e 48 V. L’intervallo della tensione di alimentazione può essere impostato mediante il ponticello avvitabile.

Chopper di frenatura di FAULHABER

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.