Oltre alle varianti racchiuse in un alloggiamento, il sistema di controllo di posizione è disponibile anche come scheda con innesto aperto. In combinazione con una scheda madre opzionale consente di controllare più assi in modo sincronizzato tramite le normali modalità cicliche - CSP, CSV e CST-, ad esempio, insieme a un sistema PLC di livello superiore.
I vantaggi di questa serie in sintesi
- Design modulare con 3 classi di prestazioni
- Disponibile in versione scheda con innesto
- Scheda madre opzionale come ambiente di sviluppo
- Con interfaccia EtherCAT per applicazioni multiasse
- Possibilità di utilizzo in modalità slave o stand-alone
- Prestazioni elevate, corrente di picco fino a 30 A
- Avanzate funzioni di protezione e diagnostica, LED di stato
- Ampliamento del campo di alimentazione con alimentazione elettronica separata
- Misurazione della corrente migliorata
- Controllo motore flessibile, cicli di controllo rapidi
- Quantità elevata di ingressi e uscite