La giusta soluzione per ogni applicazione di movimento lineare
FAULHABER ha ampliato la sua gamma di servomotori C.C. lineari di successo con il nuovo LM 1483. Il nuovo LM 1483 con forza continua di 6,2 N e una forza di picco massima di 18,4 N si adatta perfettamente ai modelli attuali della gamma di servomotori C.C. lineari FAULHABER e offre al cliente una varietà completa di prestazioni con una forza continua da 1,02 N a 9,2 N e una forza di picco da 2,74 N a 27,6 N.
Come per gli altri modelli di questa famiglia, il nuovo LM 1483 unisce un movimento altamente dinamico (accelerazione fino a 220 m/s2) ad alti livelli di precisione e ripetibilità (rispettivamente fino a 120 µm e 40 µm).
Il modello LM 1483 misura 14 x 20 x 83 mm, ha un’asta di 6 mm di diametro ed è disponibile con diverse lunghezze di corsa, da 20 a 80 mm. Inoltre, l’asta in acciaio presenta terminali saldati che costituiscono un’interfaccia robusta e affidabile per l’applicazione.
Grazie ai tre sensori lineari Hall integrati, la versione -11 può essere facilmente combinata con i nuovi sistemi di controllo di posizione FAULHABER come ad esempio i modelli FAULHABER MC 5004 e MC 5005 e FAULHABER MCLM 300x. Per l’uscita sin/cos, è disponibile anche la versione -12.
I servomotori C.C. lineari FAULHABER sono una soluzione unica per applicazioni di movimento lineare piccolo e micro. Uniscono le prestazioni dinamiche di movimento e il design robusto tipico di un sistema pneumatico all’elevata affidabilità e silenziosità di un motore brushless. Le applicazioni includono soluzioni pick-and-place nelle quali è richiesto un posizionamento altamente dinamico; la lunga durata (milioni di cicli) garantisce un'elevata affidabilità e una bassa manutenzione in qualsiasi sistema complesso come i dispositivi medici, l’ottica e la strumentazione.