Invito alla fiera / Motek 2018
Le pinze elettriche, gli utensili manuali professionali e i sistemi robotizzati da oggi sono ancora più potenti. I nostri nuovi motori brushless della serie 1660…BHx offrono prestazioni impressionanti: 96 W di potenza, velocità fino a 100.000 giri/min, coppia impulsiva di oltre 30 mNm, tutto in un corpo di soli 16 millimetri di diametro. Finora potenze così elevate potevano essere raggiunte solo da motori molto più grandi. I nostri clienti avranno la possibilità di provare i nuovi sistemi di controllo di posizione FAULHABER con arresto di sicurezza ridondante secondo il principio STO (Safe Torque Off). I nuovi sistemi di controllo di posizione garantiscono la sicurezza delle operazioni in collaborazione tra uomo e macchina e negli ambienti industriali 4.0. La serie MC 5004 P STO può essere utilizzata in tutte le applicazioni di sicurezza che utilizzano macchine e robot, in combinazione con i motori ad alte prestazioni FAULHABER.
FAULHABER presenterà tutto ciò che è possibile realizzare con questi innovativi prodotti dall’ 8 all’11 ottobre 2018 a Stoccarda presso lo stand 8412 del padiglione 8 della fiera Motek.Siete invitati. Scoprite altri dettagli sulle possibilità offerte dai nuovi motori brushless ad alta potenza con tecnologia a 2 poli e dai nuovi sistemi di controllo di posizione FAULHABER con arresto di sicurezza ridondante.
Vi abbiamo incuriosito? Allora saremo lieti di incontrarvi a Stoccarda.
Volete venire a trovarci? Richiedete un biglietto di ingresso gratuito alla fiera qui.