Prestazioni elevate grazie a una tecnologia all'avanguardia
Esistono numerose varianti di gel energetici, disponibili in diverse dimensioni, gusti e composizioni, studiate per soddisfare esigenze specifiche. La loro produzione richiede massima precisione, dalla formulazione alla fase di confezionamento. Prima di finire nella borsa di un atleta, il gel deve essere confezionato in modo ottimale. L'azienda belga Scaldopack sviluppa e produce macchinari che riempiono e sigillano automaticamente i gel all'interno delle loro confezioni. Queste macchine sono personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, come i tipi di sacchetti, beccucci e sistemi di chiusura. I requisiti sono elevati: i costi operativi devono restare bassi, i cambi di produzione devono poter avvenire rapidamente, è richiesta minima manutenzione ma massima efficienza energetica, con una riduzione degli sprechi e una disponibilità operativa continua, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Azionamenti lineari per la massima efficienza
Per garantire un funzionamento fluido ed efficiente di queste macchine, Scaldopack si affida ai motori BLDC di FAULHABER, azionamenti lineari diretti con sensori ad effetto Hall integrati. Questi forniscono una precisione di posizionamento fino a 1/10 mm con un'accelerazione fino a 4G. Con un ingombro di 22 x 22 x 74 mm, questa unità compatta eroga una forza di picco di 27 N e offre un'affidabilità eccezionale nel lungo periodo: può funzionare ininterrottamente per quasi tre anni senza necessità di manutenzione: un vantaggio enorme rispetto ai componenti pneumatici convenzionali.
Oltre all'affidabilità, la facilità di integrazione e di funzionamento delle macchine è un fattore decisivo. Il controllo di posizione MC 3603 ET di FAULHABER semplifica notevolmente sia l'integrazione che i test necessari. Grazie alla funzionalità EtherCAT-CiA402, con ciclo di riferimento integrato, funzioni di posizionamento e di rilevamento, l'implementazione di questo controllo dinamico risulta semplice. Per sistemi di azionamento perfettamente ottimizzati e macchine in grado di raggiungere prestazioni ai massimi livelli.

Prodotti