I motori SXR offrono una potenza superiore di serie e una gamma ampliata di opzioni di configurazione, ideate per soddisfare le esigenze delle soluzioni di azionamento moderne. La proposta comprende una scelta flessibile delle tensione di alimentazione da 3 V a 18 V e diverse opzioni per i cuscinetti. Inoltre, i motori possono essere personalizzati: dalle modifiche all'albero, sia anteriore che posteriore, alle opzioni specifiche per ambienti in condizioni di vuoto e alte temperature. Il rotore, perfettamente bilanciato, assicura un funzionamento fluido e la longevità del motore.
Il cuore della nuova serie SXR risiede nell'innovativa bobina esagonale, caratterizzata da un alto fattore di riempimento in rame e avvolgimenti lineari. Questa tecnologia permette di ottenere un livello di prestazioni ed efficienza significativamente più elevato rispetto alle tradizionali pin coil. Inoltre, il nuovo grado del magnete migliora l’induttanza magnetica e la stabilità termica.
Compatibilità e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni
Tutti i componenti della serie SXR sono conformi alla normativa RoHS e i collegamenti elettrici consentono grande flessibilità di configurazione. I principali mercati per questa linea di prodotti includono settori high-tech che richiedono qualità, affidabilità e un eccellente rapporto potenza/volume: dalla protesica agli strumenti chirurgici, dalla strumentazione di misura alla lavorazione dei semiconduttori fino alle soluzioni per l'automazione.
I nuovi modelli SXR sono compatibili con numerosi prodotti FAULHABER, compresi i nuovi riduttori planetari FAULHABER 14GPT. Rappresentano una soluzione potente, compatta e conforme di diametro, a prezzi competitivi: l'ideale per applicazioni che richiedono i massimi livelli di precisione e affidabilità.