Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Due motori in corrente continua delle famiglie FAULHABER SXR e GXR con encoder, disposti su gradini bianchi su uno sfondo grigio-blu.

Novità in catalogo: motori DC per le famiglie GXR e SXR

Il nuovo motore a spazzole 1627 GXR con commutazione rame-grafite si distingue per l'elevata potenza e l'ampia gamma di opzioni di configurazione, che consentono di soddisfare le esigenze delle soluzioni di azionamento moderne. È disponibile in diverse varianti di tensione (da 4,5 V a 24 V) e con differenti opzioni per i cuscinetti. Vi sono inoltre svariate possibilità di personalizzazione del motore, come modifiche sugli alberi anteriori e posteriori, e opzioni che ne consentono l'uso in ambienti sotto vuoto o ad alte temperature. Il bilanciamento ottimizzato del rotore assicura un funzionamento fluido, contribuendo alla lunga durata del motore. L'avvolgimento esagonale con elevato fattore di riempimento in rame e tratto rettilineo ottimizzato, in combinazione con magneti di alta qualità, garantisce la stabilità termica e migliora le prestazioni generali.

Queste stesse caratteristiche si ritrovano nel nuovo formato della famiglia SXR con commutazione in acciaio inossidabile: il modello 1627 SXR, che si aggiunge ai già esistenti 1218 e 1228 SXR. Grazie all'eccezionale rapporto potenza-volume, rappresenta la scelta ideale per applicazioni high-tech. Tutti i componenti delle serie SXR e GXR, oltre ad essere conformi alla normativa RoHS, offrono diverse opzioni di configurazione per i collegamenti elettrici. 

I motori GXR e SXR possono essere facilmente combinati con i riduttori planetari metallici della serie GPT. In particolare, il nuovo 16GPT conforme al diametro è perfetto per applicazioni complesse in spazi ridotti. La sua struttura ottimizzata consente di raggiungere elevate velocità e di sfruttare l'intera gamma di velocità del motore. Inoltre, il design robusto assicura una trasmissione affidabile di coppie estreme e una gestione di carichi elevati senza problemi.

Un nuovo alleato: l'encoder magnetico IEX3

Grazie all'impiego della più recente tecnologia su chip, l'encoder IEX3 e la sua variante IEX3 L offrono un'elevata risoluzione e una precisione di posizionamento che raggiunge generalmente 0,3°. Dotato di un'ampia gamma di tensione di alimentazione (da 3,3 V per applicazioni a batteria allo standard di mercato di 5 V) e un intervallo di temperatura compreso fra -40 e 100 gradi Celsius, questo encoder risulta sia flessibile sia resistente. Disponibile con o senza driver di linea, il modello IEX3 (L) è ultra compatto e di facile manutenzione al tempo stesso, risultando così ideale per l'uso in combinazione con i nuovi motori SXR e GXR di FAULHABER. 

Grazie alla perfetta sinergia tra i componenti, sviluppatori e ingegneri possono beneficiare di una soluzione completa, compatta, potente e affidabile, in grado di aprire nuove prospettive per i sistemi di azionamento moderni.

Prodotti

Micromotori C.C.
1627 ... GXR
Commutazione grafite
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Micromotori C.C.
1627 ... SXR
Commutazione metalli preziosi
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Riduttori planetari
16GPT
Coppia elevata
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Encoders
IEX3-4096
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Encoders
IEX3-4096 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Download

Comunicato stampa PDF DOC

Immagine stampa

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.