Con un diametro di appena 14 mm, i nuovi modelli si integrano perfettamente nella gamma modulare di FAULHABER, risultando ideali in combinazione con riduttori planetari ed encoder magnetici. Dario Del Favero, Product Manager di FAULHABER, afferma: «Con i nuovi motori da 14 mm, non si deve più scendere a compromessi scegliendo tra compattezza, funzionalità e prestazioni. In combinazione con il riduttore 14GPT, appositamente abbinato, e con l'encoder IEP3, si ottiene una soluzione conforme al diametro, in grado di garantire efficienza ottimale e massima dinamicità». Grazie al coordinamento preciso di tutti i componenti, sviluppatori e ingegneri possono beneficiare di sinergie perfettamente armonizzate, offerte da un unico fornitore.
Robusti, duraturi e configurabili singolarmente
I motori GXR e SXR si distinguono per la loro costruzione robusta e duratura, oltre che per le eccellenti prestazioni. Con una densità di potenza massima in uno spazio ridotto, l'avvolgimento esagonale della bobina è uno degli elementi che contribuisce a queste caratteristiche. Sono disponibili diverse configurazioni di cuscinetti, varianti della tensione nominale flessibili e un'ampia gamma di opzioni per i collegamenti elettrici. Ulteriori possibilità di personalizzazione includono modifiche dell’albero anteriore e posteriore, nonché un bilanciamento ottimizzato del rotore.
Come tutti i prodotti FAULHABER, anche i nuovi motori DC sono conformi alla direttiva RoHS e rispondono ai più elevati standard di qualità. La varietà delle opzioni di configurazione permette di adattarli con precisione a molteplici campi di applicazione, tra cui ad esempio sistemi ottici di alta gamma, telescopi e microscopi, oppure in ambito medicale per robot chirurgici e microinfusori.
Perfettamente adatti al sistema modulare di FAULHABER
Con i nuovi motori GXR e SXR, FAULHABER ribadisce il proprio impegno nel fornire soluzioni di azionamento ad alte prestazioni per applicazioni high-tech. Grazie alla loro modularità e all'elevata adattabilità, questi motori DC compatti aprono nuove prospettive per la miniaturizzazione e l'integrazione negli impianti, garantendo al tempo stesso prestazioni e affidabilità ai massimi livelli.