Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Visualizzazione di un ingranaggio con un cambio di marcia davanti a uno sfondo blu

Grazie a un design avanzato che attinge al consolidato design della serie GPT, questo nuovo riduttore è in grado di trasmettere coppie estreme in modo affidabile. Oltre a migliorare la capacità di trasmettere coppie elevate, consente una lunghezza complessiva particolarmente contenuta, perfetta per le applicazioni in cui lo spazio è un fattore cruciale. Il suo design ottimizzato supporta velocità fino a 24.000 giri al minuto permettendo di sfruttare al massimo l'intera gamma di velocità del motore. L'incremento dei rapporti di riduzione contribuisce a ottimizzare il comportamento termico ampliando al contempo la gamma operativa del riduttore. Inoltre, la capacità migliorata di supportare carichi radiali e assiali permette di gestire carichi maggiori senza sforzo.

Riduttore planetario 14GPT di FAULHABER davanti a uno sfondo blu

Affidabilità ed efficienza per un'ampia gamma di applicazioni

Per soddisfare i requisiti massimi in termini di affidabilità e longevità, il nuovo riduttore GPT è interamente realizzato in acciaio inox. I collegamenti saldati tra i componenti assicurano una struttura solida e duratura, senza l'impiego di materiali adesivi. Questo design garantisce una trasmissione della forza affidabile anche con carichi estremi.

Grazie alla sua costruzione robusta e alle elevate prestazioni, il nuovo riduttore 14 GPT è perfettamente adatto per applicazioni nei settori della robotica, dell'automazione di laboratorio e della diagnostica medica. Che venga impiegato in robot di ispezione, dispositivi elettro-ottici o sistemi laser, questo nuovo riduttore planetario rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni di alto livello nel minimo volume, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Prodotti

Riduttori planetari
14GPT
Coppia elevata
Scheda tecnica (PDF)
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
0.4 Nm
Coppia intermittente fino a:
0.53 Nm
Rapporto di riduzione:
3.3 ... 1437
Diametro:
14 mm
Lunghezza:
15.2 ... 28.6 mm
Serie 14GPT
Download

Comunicato stampa PDF DOC

Immagine stampa

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.