Questi nuovi prodotti fanno affidamento sui comprovati principi costruttivi dei riduttori GPT che consentono la trasmissione di coppie estremamente elevate. Grazie a ciò non si raggiungono solo coppie più elevate, ma si possono ottenere lunghezze complessive particolarmente contenute, perfette per le applicazioni in cui lo spazio è un fattore cruciale. Il suo design ottimizzato supporta velocità fino a 24.000 giri al minuto permettendo di sfruttare al massimo l'intera gamma di velocità del motore. L'incremento dei rapporti di riduzione contribuisce a ottimizzare il comportamento termico ampliando al contempo la gamma operativa del riduttore. Inoltre, la capacità migliorata di supportare carichi radiali e assiali permette di gestire carichi maggiori senza sforzo.

Affidabilità ed efficienza per un'ampia gamma di applicazioni
Per soddisfare i requisiti massimi in termini di affidabilità e longevità, i nuovi riduttori GPT sono interamente realizzati in acciaio inox temprato. I collegamenti saldati tra i componenti assicurano una struttura solida e duratura, senza l'impiego di materiali adesivi. Questo design garantisce una trasmissione della forza affidabile anche con carichi estremi.
Grazie alla loro struttura robusta e alle elevate prestazioni, i riduttori 14GPT, 16GPT e 20GPT sono perfettamente adatti ad applicazioni nella robotica, nell’automazione di laboratorio o nella diagnostica medica. Che venga impiegato in robot di ispezione, dispositivi elettro-ottici o sistemi laser, i nuovi riduttori planetari rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni di alto livello nel minimo volume, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Come leggere il diagramma delle prestazioni di una scheda tecnica dei riduttori
In questo video, il nostro esperto di riduttori Carlo Catoia spiega la struttura e i valori chiave di una scheda tecnica FAULHABER GPT.
Scoprite come leggere il diagramma delle prestazioni con le aree consigliate per il funzionamento continuo e intermittente e quali opzioni di combinazione sono disponibili per i riduttori FAULHABER.