Trasportare significa muovere. Le piccole parti presentano qui sfide speciali, in quanto, statisticamente, sono più inclini a “smarrirsi” rispetto ad oggetti di grandi dimensioni. Per una produzione fluida, tuttavia, è essenziale che nulla venga bloccato nel nastro trasportatore. Per evitare tali malfunzionamenti e, allo stesso tempo, consentire una facile e rapida integrazione in sistemi nuovi o esistenti, l’azienda Vetter Kleinförderbänder GmbH, situata nella città sveva di Westerstetten nei pressi di Ulma (nella regione tedesca del Baden-Württemberg), ha sviluppato nastri trasportatori incapsulati. Tutti i componenti chiave del nastro trasportatore sono completamente incapsulati, con una superficie esterna liscia, e quasi completamente coperti dal nastro effettivo. Gli azionamenti sono integrati, ciò significa che è presente solo l'area realmente utilizzabile senza alcuna unità collegata (azionamento) ingombrante. Una struttura modulare ben concepita semplifica la produzione e persino varianti previste per esigenze speciali possono essere fornite praticamente su base ready-to-use.
Potenti nel trasporto e facili da integrare
I piccoli nastri trasportatori sono potenti nel trasporto e a basso consumo di corrente oltre a funzionare in modo molto affidabile anche su tre turni. La struttura ben progettata senza contorni di disturbo nelle serie con azionamento interno e trasversale offre una facile integrazione negli impianti più diversi. I tipici campi di applicazione sono dunque molto vari e spaziano dall'ingegneria meccanica e microtecnologia all'industria farmaceutica ed alimentare o all'elaborazione di immagini. Grazie alla bassa tensione di soli 24 V, non sono richieste misure di protezione speciali.
Il vasto campo di applicazione è dovuto al concetto modulare ben concepito: la base è costituita da nastri trasportatori disponibili in varie larghezze e lunghezze di trasporto. Nel caso di nastri trasportatori per piccole parti, il rullo di rinvio per il nastro trasportatore è collegato ad un “elemento di supporto” in profilo di alluminio che può essere accorciato su misura. Il movimento viene fornito da un altro modulo costituito da un microazionamento e un rullo motore sull'altro lato dell’elemento di supporto. Se si omette l’elemento di supporto, necessario solo per la lunghezza variabile, è possibile realizzare anche unità di trasporto corte, lunghe 200 mm, con un'altezza di soli 30 mm e una larghezza di 60 mm - e questo senza contorni di disturbo.
Potenza di azionamento compatta
Questo design può essere realizzato solo utilizzando azionamenti estremamente compatti che sono significativamente più sottili rispetto al diametro dei rulli motore o di rinvio. Ecco perché Vetter si affida ai microazionamenti della linea di prodotti dello specialista di azionamenti FAULHABER. A seconda della variante di nastro, sono installati piccoli azionamenti DC con commutazione in metallo prezioso con diametro di 8 mm o brushless, ossia azionamenti DC a commutazione elettronica con diametri di 16, 22 o 32 mm e controlli di velocità integrati. Di conseguenza il nastro può avere varie velocità. La velocità dei motori può essere regolata in modo sensibile ed è infinitamente variabile.
I microazionamenti vengono forniti ciascuno come unità preassemblate dotate dei rispettivi riduttori planetari a lunga durata. Possono essere installati facilmente nei nastri trasportatori standard che, a seconda della versione, hanno un'altezza di 12, 20, 30 o 40 mm ed una larghezza di 20, 40, 60 o 80 mm. Le varianti con altezza di 40 mm sono disponibili anche con carcasse di 120, 160 o 200 mm di larghezza. Sulla base dello stesso principio, sono disponibili anche soluzioni speciali come ad esempio i nastri trasportatori ascendenti. Inoltre, grazie al concetto modulare, possono essere prodotte rapidamente dimensioni e lunghezze variabili. Tutte le parti mobili dei nastri trasportatori e degli azionamenti sono completamente incapsulate e dotate di lubrificazione a vita che le rende esenti da manutenzione.
Affidabilità garantita
L'affidabilità di un nastro trasportatore è in gran parte determinata dall'azionamento. I microazionamenti, tuttavia, obbediscono alle proprie leggi. Con la sua pluriennale esperienza, FAULHABER è in grado di fornire unità di azionamento ottimizzate fino all’ultimo dettaglio. Oltre ai motori, anche i riduttori utilizzati hanno dimostrato la loro affidabilità in un'ampia gamma di applicazioni. Sopratutto nel caso dei microazionamenti, il design speciale è essenziale per garantire una lunga vita utile. Elevate velocità di ingresso e un’alta coppia di uscita pongono esigenze particolari in termini di materiali, geometria dei denti, cuscinetti e, soprattutto, lubrificante. Dimensionati correttamente, questi azionamenti sono quindi adatti ad un uso a lungo termine senza manutenzione. Nei nastri trasportatori per piccole parti essi hanno dimostrato ancora una volta la loro affidabilità.