Il sistema di azionamento DualGear è stato concepito appositamente per applicazioni su nastri trasportatori e in azionamenti a trazione compatti per sistemi logistici autonomi. In particolare, negli ambienti intralogistici in cui lo spazio è limitato, il sistema rappresenta una soluzione performante ed efficiente dal punto di vista economico. Tra i punti di forza spicca inoltre la versatilità: consente di ottenere due movimenti sincronizzati con un unico azionamento. Ciò riduce sensibilmente lo sforzo di integrazione, ottimizzando al contempo lo spazio di installazione e i costi di sistema.
Una potente combinazione delle tecnologie BX4 e GPT
Questo nuovo sistema di azionamento combina due tecnologie ad alte prestazioni in un'unità compatta: il motore brushless da 32 mm della collaudata famiglia BX4, potente e dinamico, e due robusti riduttori planetari metallici della serie GPT dal diametro coordinato, montati sulle due estremità del motore.
Il motore base BX4 utilizzato nella combinazione DualGear è disponibile in due diverse lunghezze: 42 mm e 68 mm. Questo consente di adattare il sistema di azionamento in modo flessibile a differenti esigenze di prestazioni e ingombro. I sensori di Hall con segnali di uscita seno/coseno permettono un rilevamento preciso della posizione del rotore, garantendo una commutazione e un posizionamento accurati. In combinazione con un controllo di posizione esterno, è possibile realizzare movimenti di posizionamento estremamente precisi, dando vita a un sistema di azionamento che unisce coppia elevata e massima precisione in un design compatto.
In questa configurazione, i riduttori planetari GPT sono disponibili con un massimo di tre stadi, consentendo un dimensionamento ottimale in termini di velocità e coppia. I giunti completamente saldati tra i componenti garantiscono una struttura affidabile e duratura, senza dover ricorrere a materiali adesivi.

Un'evoluzione per i sistemi di movimentazione e intralogistica
I sistemi di movimentazione e logistica moderni richiedono soluzioni di azionamento dinamiche, durevoli e facilmente integrabili. Il DualGear soddisfa questi requisiti grazie al suo design robusto, all'elevata precisione di regolazione e alla lunga durata operativa. La possibilità di ottenere due movimenti sincronizzati e potenti con un unico azionamento e un controllo centralizzato apre nuove prospettive per architetture di sistema efficienti e semplificate destinate alla prossima generazione di sistemi di movimentazione e intralogistica.