I campi applicativi delle soluzioni di Ultra Motion sono tanto vari quanto complessi. Gli attuatori lineari e rotativi a compensazione della pressione con riempimento in olio trovano impiego in applicazioni marittime fino a 6.000 metri di profondità. Nel settore aerospaziale, invece, dei sistemi studiati su misura danno prova delle proprie prestazioni in condizioni di vuoto e in presenza di radiazioni, in velivoli sia con che senza equipaggio. Questi azionamenti robusti dimostrano i propri punti di forza anche nei veicoli a guida autonoma e nell'automazione industriale, così come nella tecnologia medicale e nella ricerca scientifica. Ciò che accomuna tutte queste applicazioni è la necessità di attuatori in grado di unire affidabilità assoluta e straordinaria densità di potenza.
FAULHABER: il cuore di questa tecnologia
Al cuore dei servoattuatori lineari della serie L e dei servoattuatori rotativi della serie T di Ultra Motion troviamo i motori FAULHABER della famiglia BP4. In entrambi i casi, i motori brushless CC ad alta densità di potenza, combinati con riduttori planetari di precisione, consentono di ottenere elevate coppie in volumi estremamente ridotti. Il risultato sono sistemi di azionamento che convincono sia in termini di dinamica che di affidabilità, anche nelle condizioni più estreme. Ad esempio, la serie L può essere equipaggiata con il sistema esclusivo Phase Index, un feedback di posizione assoluto e senza contatto che consente un controllo estremamente preciso anche in ambienti gravosi.
Un esempio emblematico è rappresentato dal servoattuatore rotativo subacqueo della serie T3U. Un albero di uscita appositamente progettato garantisce una maggiore capacità di coppia, mentre una configurazione dotata di sistema di sfiato e riempimento in olio consente un impiego con compensazione della pressione fino a 6.000 metri di profondità. Per quanto riguarda invece i servoattuatori lineari della serie L, FAULHABER ha realizzato modifiche ottimizzate per il vuoto, che assicurano un funzionamento affidabile anche nello spazio. Questi esempi dimostrano quanto i prodotti FAULHABER siano stati adattati con precisione alle esigenze specifiche, fornendo un contributo decisivo per le prestazioni degli attuatori di Ultra Motion.

L'integrazione della tecnologia FAULHABER in configurazioni di attuatori così specifiche esige un bilanciamento accurato tra coppia elevata, prestazioni dinamiche e affidabilità a lungo termine. Condizioni ambientali estreme come le pressioni degli abissi o il vuoto dello spazio rappresentano sfide enormi, superabili solo grazie a un'attenta progettazione su misura sia della meccanica che dei materiali. Grazie alla stretta collaborazione di sviluppo tra Ultra Motion e FAULHABER è stato possibile vincere queste sfide e realizzare attuatori in grado di funzionare perfettamente anche negli scenari più difficili.
Attuatori compatti con ampia gamma di funzioni
I risultati parlano da soli: gli attuatori di Ultra Motion uniscono i sistemi di azionamento di precisione FAULHABER con una tecnologia all'avanguardia. Possono essere integrati senza soluzione di continuità in sistemi automatici di guida, offrendo funzioni avanzate di controllo della posizione con telemetria completa, che fornisce informazioni su corrente del motore, posizione assoluta, temperatura, tensione, umidità e stato del sistema. Tra le funzioni aggiuntive troviamo un ampio intervallo di temperatura operativa (da –40 °C a +100 °C), elevata resistenza a urti e vibrazioni e una forte resistenza in termini di interferenza e compatibilità elettromagnetica. Per le applicazioni in ambienti sottomarini sono disponibili versioni con compensazione di pressione e riempimento in olio, mentre le architetture ridondanti con motori e controllori multipli e sistemi di feedback di posizione assoluta garantiscono un'eccezionale tolleranza ai guasti.
Il mercato dei sistemi a guida autonoma è in rapida crescita. Con l'aumentare della complessità delle missioni, cresce anche la domanda di attuatori compatti, robusti ed efficienti in termini di costi. Tanto negli abissi marini che nelle orbite spaziali o nei processi industriali altamente dinamici, Ultra Motion e FAULHABER, grazie alla loro stretta collaborazione di sviluppo, sono perfettamente in grado di fornire soluzioni che garantiscono massima precisione e affidabilità anche nelle condizioni più estreme.
![[Translate to Italian:] Satellite with large solar panels in Earth orbit, set against the backdrop of outer space.](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_brushless-motor-modified-solution-demanding-environment-space-satellite_f138bb69db.jpg)