Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Attuatori lineari a ingranaggi serie L header

La famiglia di attuatori lineari L di FAULHABER è unica poiché progettata per fornire prestazioni elevate in dimensioni compatte. Inoltre, è in grado di sostenere un’alta velocità di ingresso e un'elevata forza di uscita. Questa serie è perfettamente adatta per un’ampia gamma di applicazioni come la robotica, le macchine industriali e le apparecchiature di laboratorio. È disponibile un’ampia gamma di rapporti di riduzione, uniformemente ripartiti, per selezionare la configurazione più appropriata per vari punti di lavoro o di forza, a seconda di quanto richiesto dall’applicazione. Questa nuova famiglia offre anche un'elevata flessibilità grazie a diversi tipi e misure di viti; inoltre, presenta un’ampia selezione di opzioni per soddisfare condizioni ambientali differenti e rendere l’integrazione meccanica nelle applicazioni più rapida e più fluida grazie a diverse configurazioni di flange e dadi.

Inoltre, la nuova famiglia di prodotti L di FAULHABER presenta un design molto resistente. Può essere combinata con un’ampia gamma di motori come ad esempio i motori C.C., i motori brushless a 4 poli e a 2 poli e i motori passo-passo di FAULHABER. Come sempre, possono essere apportate anche delle modifiche specifiche in base alle esigenze del cliente. Alcune consentono di rispettare particolari requisiti con condizioni ambientali specifiche, altre di semplificare l’integrazione del prodotto nel sistema applicativo o di migliorare determinati parametri di prestazione per soddisfare esigenze specifiche come, ad esempio, la precisione. 

Le opzioni relative ai prodotti si possono riferire all’accoppiamento, alla vite oppure ad entrambi, ad esempio:

  • tipo e lunghezza di vite;
  • tipo e lunghezza di dado;
  • condizioni ambientali come, ad es., una particolare gamma di temperatura o condizioni ambientali speciali come, ad es., il vuoto;
  • un orientamento differente del cavo e dei morsetti del motore in fase di integrazione dell’unità combinata all’interno dell’applicazione.

Le topologie di viti disponibili hanno ciascuna le proprie caratteristiche, di cui bisogna tener conto per trovare la soluzione più adatta alle esigenze specifiche. La differenza fondamentale tra le viti a ricircolo di sfere e le viti conduttrici sta nel movimento rotatorio del dado della vite a ricircolo di sfere che elimina l’attrito tipico delle viti conduttrici e permette così di raggiungere un’efficienza molto elevata. Le versioni più piccole 06L/08L/10L della serie L di FAULHABER sono dotate di viti conduttrici con due caratteristiche di carico. Le versioni più grandi 22L e 32L sono disponibili nelle versioni con viti filettate e, in aggiunta, con viti a ricircolo di sfere in due opzioni di precisione.

Prodotti

FAULHABER L
Prestazioni elevate
Design molto robusto
Selezione ampia e modificabile di viti e dadi
Intervallo completo del rapporto di riduzione
Ampio portafoglio di motori combinabili
Dettagli
Download

Comunicato stampaPDF DOC

Immagine stampa

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.