Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Sistemi di azionamento per Aerospaziale missione Rosetta header

Esplorazione spaziale

I satelliti, i lander o le altre apparecchiature scientifiche che esplorano lo spazio a volte impiegano degli anni per raggiungere le proprie destinazioni, navigando nel vuoto e affrontando temperature estreme. Per questo, gli azionamenti impiegati in questo campo devono funzionare in modo affidabile, indipendentemente da quanto sia stato duro l’atterraggio su un pianeta o da quanto sia rigido l’ambiente. I sistemi di azionamento di FAULHABER, grazie alla loro affidabilità, alle minime esigenze di spazio d’installazione ma anche di peso e di potenza sono sempre la scelta ideale per una missione spaziale di successo.

Dalla Terra a Marte e anche oltre: gli azionamenti FAULHABER trovano impiego in tantissime applicazioni spaziali. Sulla Terra, ad esempio, controllano la portata di carburante in un razzo e assicurano così che un lancio sia di successo controllandone i consumi. Una volta raggiunta l’orbita terrestre, mantengono i satelliti nella loro posizione esatta in modo da consentire misure sempre corrette e un ritorno in sicurezza nell’atmosfera terrestre. Anche lo spostamento di oggetti in assenza di gravità presenta delle difficoltà, specialmente negli spazi angusti dei veicoli spaziali o di stazioni orbitali come l’ISS. L’atterraggio su un pianeta come Marte pone ulteriori sfide agli azionamenti impiegati per l’atterraggio stesso o per eseguire sperimenti scientifici dopo l’arrivo. Non c’è spazio per gli errori. Un secondo tentativo è decisamente impossibile. Se fallisce anche solo un componente, per quanto possa sembrare piccolo, fallirà l’intera missione.

Oltre all’affidabilità, tra gli altri fattori chiave troviamo le minime esigenze di spazio per l’installazione ma anche il minor peso e consumo di carburante possibile. Gli azionamenti di FAULHABER soddisfano queste richieste e, al contempo, mostrano prestazioni eccellenti. I micromotori DC, i motori passo-passo, i motori brushless CC, i motori lineari e altre famiglie di motori di FAULHABER sono già stati impiegati con successo in esplorazioni spaziali, tra queste troviamo missioni verso Marte e il Sole ma anche all’interno dell’ISS. Spesso vengono associati a riduttori di precisione, encoder o cablaggi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze. Per una missione spaziale di successo, FAULHABER è la scelta giusta!

Sistemi di azionamento per Aerospaziale missione Rosetta atterraggio
Elevata affidabilità
Spazio di installazione minimo
Minor peso possibile
Consumo di energia
Vista di Giove circondato dalle sue lune su uno sfondo blu notte
Application

La sonda spaziale JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) è a bordo di una missione straordinaria: sta viaggiando verso una destinazione lontanissima, a circa 778 milioni di chilometri. Un'avventura scientifica che durerà complessivamente otto anni.

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.