Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Immagine di Robotica header 1

Robotica

Oggi i robot sono quasi onnipresenti: esplorano altri pianeti, producono parti di auto, operano pazienti, trasportano merci, operano in ambienti pericolosi e aiutano perfino il settore agricolo rimuovendo erba infestante o raccogliendo i frutti maturi in maniera autonoma. Non c’è praticamente nessun settore, sia a livello industriale che domestico, in cui non si faccia affidamento ai robot e, quando le esigenze richieste e le applicazioni robotiche si fanno difficili, ecco allora che vengono impiegati i sistemi di azionamento di FAULHABER.

Oggi basta un clic per acquistare le ultime tendenze nel campo della moda o della tecnologia. Non appena l’ordine è stato effettuato entrano in gioco i robot che prelevano gli articoli, trasportano la merce e preparano la spedizione. Velocità, affidabilità e coppie elevate in dimensioni ridotte sono i motivi per cui i sistemi di azionamento di FAULHABER sono considerati la prima scelta per le applicazioni robotiche. Proprio come nella logistica, spesso i robot di ispezione lavorano senza che noi ce ne accorgiamo. Le moderne tecniche di ispezione e rinnovo delle tubazioni interrate prevedono riparazioni senza scavo, che eliminano i disagi per il traffico. I robot di ispezione azionati da FAULHABER eseguono questi lavori perché resistono anche alle condizioni sotterranee più dure. La serie CR di FAULHABER con commutazione in grafite e la serie di motori piatti brushless BXT in combinazione con i nostri riduttori planetari GPT sono l’ideale per le applicazioni robotiche in questi ambienti gravosi poiché sono resistenti, potenti ma hanno anche dimensioni molto compatte. La loro resistenza è un fattore chiave del loro successo anche nei robot telecomandati. Generalmente impiegati in situazioni come la ricerca di superstiti in edifici crollati, il controllo di oggetti potenzialmente pericolosi, in situazioni con ostaggi o altre operazioni di polizia, i nostri azionamenti garantiscono il successo della missione, riducendo drasticamente i rischi per le persone coinvolte in tali attività, grazie al controllo ad altissima precisione e all’elevata affidabilità.

La gamma di prodotti FAULHABER di motori, riduttori, encoder, controllori di velocità e di movimento, tutti ad alta precisione e per uso industriale, rappresenta la scelta ideale per queste e per tutta una serie di applicazioni robotiche spesso complesse. I prodotti possono essere opportunamente configurati, integrati in modo facile e sicuro grazie a interfacce standardizzate e convincono per le loro dimensioni compatte, la loro grande resistenza e le loro ottime prestazioni.

Scarica la brochure DeutschEnglishFrançais中文

Elevata precisione
Lunga vita utile ed affidabilità
Bassi requisiti di manutenzione
Spazio di installazione minimo
Funzionamento di avvio/arresto dinamico
Motori brushless DC di Faulhaber per l'ispezione robotizzata testata
Application
Robotica
Risanamento senza scavi

Come tutti gli altri tipi di infrastrutture, anche le condotte fognarie richiedono una manutenzione ordinaria. Ma queste tubazioni sotterranee, spesso di piccole dimensioni, sono difficili da raggiungere. Anziché dissotterrare con altissimi costi, gli operatori che impiegano le procedure di…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.