Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC in piattaforma di montaggio giroscopico per riprese oceaniche

Movimento di telecamera

È il minuto finale dei tempi supplementari: leggermente sulla destra, a circa 18 metri dalla porta, sta per essere battuto il calcio di punizione che deciderà le sorti dell’incontro. Il giocatore che si appresta a tirare è noto per le sue parabole. La telecamera cattura ogni goccia di sudore e la massima concentrazione sul suo volto. La telecamera è montata su un braccio ed è puntata con precisione sul potenziale eroe della serata grazie ai motori FAULHABER.

Nelle riprese cinematografiche rimangono spesso nell’ombra, mentre nelle dirette live degli eventi sportivi a volte capita di vederle in azione: sono le gru, mobili e leggere, con una telecamera all’estremità del braccio. Grazie alla visuale dall’alto, consentono di effettuare riprese spettacolari, apprezzate dai tifosi sia dal vivo che in slow motion. Con un’incredibile velocità e precisione, la gru e la telecamera individuano l’angolo visivo perfetto per riprodurre magicamente ogni azione sullo schermo e cogliere ogni dettaglio fondamentale.

Si utilizzano gru simili anche per i documentari naturalistici, ad esempio nella realizzazione dei tradizionali reportage su balene, foche e pinguini. I bracci, in questo caso, sono montati su barche o navi. In tali situazioni, la telecamera deve riuscire a mettere a fuoco velocemente l’animale osservato non appena compare. Per garantire che l’immagine non traballi continuamente, è necessario anche compensare il movimento del mezzo marino. Questo avviene per mezzo di giroscopi e motori elettrici che rispondono con estrema rapidità, ma si avviano in modo delicato e fluido, ad esempio il motore DC da 24 V di FAULHABER con diametro di 38 mm e riduttore planetario abbinato.

L’orientamento del supporto della telecamera telecomandata all’estremità del braccio della gru è determinato da piccoli motori DC ad alte prestazioni con massa ridotta e dimensioni compatte. Questi devono anche essere in grado di accelerare dolcemente e senza ritardi, con un’erogazione molto omogenea della potenza. FAULHABER fornisce la soluzione di azionamento ottimale e di alta qualità anche per quest’applicazione.

Controlli di posizione in gru di costruzione leggera per riprese cinematografiche e televisive
Massima precisione ed affidabilità
Durate di vita estremamente lunghe
Peso ridotto
Possibilità di cambio di direzione estremamente veloce per una rapida messa a fuoco
Controlli di posizione in gru di costruzione leggera per riprese cinematografiche e televisive
Application
Elettroniche di controllo
Ottica
Azionamenti piccoli per grandi tifosi

Senza rendersene conto, quasi tutti le hanno già viste in azione. Ultimamente, poi, sono state descritte come fondamentali durante le dirette dei Mondiali di calcio: sono le gru leggere utilizzate nelle riprese televisive e cinematografiche. Nel caso delle dirette calcistiche o di altri eventi…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.