Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori passo-passo in Head Set per microscopio chirurgico per il lavoro su strutture microscopiche

Ottica

Quando viene fischiato un calcio di punizione all’ultimo minuto dei tempi supplementari, per i tifosi è un momento di vitale importanza: la telecamera deve essere in grado di catturare anche il più piccolo movimento. Tuttavia, quando c’è bisogno di salvare delle persone da un edificio in fiamme si tratta di una questione di vita o di morte nel vero senso della parola. Meno drammatico, ma ugualmente appassionante, è lo studio dei corpi più piccoli e più grandi dell’universo con l’uso di microscopi e telescopi o laser a femtosecondi. In tutte queste situazioni, i micromotori di FAULHABER assicurano il perfetto posizionamento dei componenti ottici.

Ottica e precisione vanno di pari passo sin dalla molatura della prima lente in vetro. Amplificare o focalizzare la luce, o «stimolarla» per creare un raggio laser richiede dispositivi meccanici di elevata precisione. Nei dispositivi e sistemi ottici moderni, i componenti vengono mossi per mezzo di motori. Spesso questi motori sono strutture molto complesse, alloggiate nella parte interna chiusa di un microscopio o di un visore notturno, per esempio. I requisiti previsti per questi azionamenti non potrebbero essere più elevati: la massima precisione nell’esecuzione dei movimenti è solo la condizione minima indispensabile. È anche del tutto evidente che la potenza necessaria deve essere concentrata nelle minime dimensioni possibili. Inoltre, i motori in funzione non devono produrre altre vibrazioni oltre a quelle assolutamente inevitabili. Non devono altresì generare ed emettere calore, in quanto ogni variazione di temperatura potrebbe alterare la regolazione di precisione di angoli e distanze. Nei dispositivi a batteria, devono funzionare con l’alimentazione minima possibile e generare meno rumore udibile possibile.

Poiché soddisfano tutti questi requisiti, i motori e le unità di azionamento di FAULHABER trovano impiego in numerose e variegate applicazioni ottiche. La loro elevata densità di potenza fa sì che possano essere contenuti in un alloggiamento molto piccolo, mentre l’eccezionale controllo della velocità riduce al minimo vibrazioni e rumorosità. Imbattibili in termini di efficienza energetica, risultano estremamente precisi quando si tratta di eseguire movimenti di allineamento e orientamento.

Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Durate di vita estremamente lunghe
Posizionamento altamente dinamico
Mercato ottico LMP Lux media Plan porta di calcio
Application
Motori DC
Ottica
Telecamere dietro il portiere e per lanci nella stratosfera

I tifosi vogliono essere più vicini e i media devono fare in modo di riuscirci: sia che si tratti di un leggero tremolio al labbro dell'allenatore, di una controversa decisione al millimetro o di eventi irripetibili. In questa competizione all'immagine più spettacolare, a vincere sono le telecamere…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.