FAULHABER Photo Empolyee

Ann-Kristin Hage-Ripamonti

Marketing

Tel.: +41 91 61 13 239

marketing@faulhaber.ch

Motori brushless per la respirazione artificiale medicale

Ventilazione medica

L’aria è vita. Tuttavia, a volte, per via di un’emergenza medica o di determinate condizioni di salute, la respirazione spontanea non basta. Solitamente i trattamenti medici utilizzano due tecniche differenti: la ventilazione invasiva (Intermittent Mandatory Ventilation, IMV) e quella non invasiva (Non-Invasive Ventilation, NIV). Quale delle due sia la più indicata dipende dalla situazione del paziente. Queste tecniche assistono o sostituiscono la respirazione spontanea, riducono gli sforzi per respirare o svolgono una funzione salvavita ribaltando squilibri respiratori, ad esempio, nelle terapie intensive. Bassi livelli di rumore e vibrazioni, velocità e dinamica elevate e, in particolare, affidabilità e lunga vita utile sono elementi essenziali per i sistemi di azionamento impiegati nella ventilazione medica. Proprio per questo FAULHABER è la scelta ideale per le applicazioni di ventilazione medica. 

Dall’introduzione del «Pulmotor» di Heinrich Dräger nel 1907, uno dei primi dispositivi per la ventilazione artificiale, sono stati compiuti numerosi passi verso sistemi moderni e contemporanei. Mentre il «Pulmotor» alternava pressioni positive e negative, il «polmone di ferro», usato su ampia scala per la prima volta durante le ondate epidemiche di poliomielite negli anni '40 e ‘50, funzionava sfruttando solo la pressione negativa. Oggi, anche grazie alle innovazioni nella tecnica di azionamento, quasi tutti i sistemi sono a pressione positiva. Tra quelli più all’avanguardia troviamo i ventilatori a turbina e combinazioni di sistemi pneumatici e a turbina. Molto spesso, questi sistemi sono azionati da FAULHABER.

La ventilazione basata su turbina offre numerosi vantaggi. Non dipende da un’alimentazione ad aria compressa, bensì sfrutta l’aria dell’ambiente o una fonte di ossigeno a bassa pressione. Le prestazioni sono superiori grazie agli algoritmi di rilevamento perdite che aiutano a compensare eventuali perdite di flusso, che sono molto frequenti nella NIV. Per giunta, questi sistemi sono in grado di cambiare modalità di ventilazione sulla base di differenti parametri di controllo come il volume o la pressione.

I motori brushless CC di FAULHABER, come quelli delle serie BHx o B, sono ottimizzati per applicazioni ad alta velocità e dotati di bassi livelli di rumore e vibrazioni. Grazie al design a bassa inerzia, il tempo di risposta è brevissimo.  Inoltre l’alto livello di flessibilità e le possibilità di personalizzazione offerti da FAULHABER, fanno sì che i sistemi di azionamento possono essere adattati alle esigenze individuali dei clienti. Per via dell’elevata efficienza dei nostri azionamenti, i sistemi di ventilazione portatili beneficiano inoltre di un basso consumo di potenza e di una bassa produzione di calore.

Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Funzionamento silenzioso e a basse vibrazioni
Basso consumo di corrente
Bassa generazione di calore

Prodotti

FAULHABER B
Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
Disponibili sensori Hall digitali o analogici
Controllo della velocità estremamente preciso
FAULHABER BHx
Elevata potenza fino a 96 W in un diametro ridotto
Alta velocità prossima a 100.000 min-1 (versione BHS)
Elevatissima coppia impulsiva > 30 mNm (versione BHT)
FAULHABER BXT
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Motori C.C.
Assenza di coppia residua
Controllo preciso del posizionamento e della velocità
Elevata efficienza
Motori brushless per il condizionamento dell'aria nelle incubatrici
Application
Motori con elettronica integrata
Medicale
Warmth Rest Comfort

If a child is born too early, its development has not yet been completed in the womb. Providing it with the protective environment needed to catch up is an incubator, such as those available from Tende Elektronik. The medical technology specialist from Ankara relies on fan motors from FAULHABER for…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.

Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto

Personal Data

* Campi obbligatori

Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!

A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.

Se avete domande non esitate a contattarci.