Allacciarsi le scarpe, prendere in mano una bottiglia per bere, o fare sport: gli utenti che utilizzano protesi motorizzate esternamente vogliono vivere la loro vita quotidiana senza doversi preoccupare della durata della batteria o di problemi di prestazioni. Inoltre, non vogliono che altre persone li guardino a causa dei rumori causati dall’aiuto bionico. Si aspettano semplicemente naturalezza, libertà, comfort, sicurezza e affidabilità. I requisiti per le protesi motorizzate esternamente sono elevati, così come lo sono le aspettative per quanto riguarda i loro sistemi di azionamento. I nostri sistemi di azionamento compatti, leggeri e precisi sono ideali per le protesi. Sono disponibili di diversi diametri, con rotori bilanciati, diversi sistemi di cuscinetti e capacità di modifica flessibili per adattarsi perfettamente a ogni design.
I sistemi di azionamento costituiti da motori DC o motori brushless CC, riduttori planetari ed encoder con diametri ad es. di soli 10 mm fanno parte della gamma standard di FAULHABER. Altamente efficienti, con alta densità di potenza e basso consumo di corrente, offrono una maggiore durata della batteria e una funzionalità completa su cui gli utenti possono fare affidamento.
Lo stesso vale, naturalmente, per gli utenti di esoscheletri sanitari, in quanto questi ultimi sono progettati per la riabilitazione o addirittura consentono ai paraplegici di camminare di nuovo. Tali dispositivi indossabili assistono solitamente almeno un’articolazione umana, coprendo un segmento specifico del corpo come la caviglia o l’anca o anche l’intero corpo. Naturalmente, i sistemi di azionamento per queste applicazioni richiedono la massima potenza e coppia del motore in un pacchetto di azionamento compatto, come quello fornito dalle nostre serie BXT e BP4 in combinazione con i riduttori planetari ad alta potenza della serie GPT.
Che siate alla ricerca di un sistema di azionamento per protesi, ortesi o esoscheletri motorizzati, i sistemi di azionamento FAULHABER si adattano perfettamente a ogni design.