Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per diagnostica ad alta velocità

In quali settori si utilizza l’automazione di laboratorio?

I processi automatici sono presenti in tutte le aree di laboratorio, quali la tecnologia chimica, farmaceutica e alimentare. L’industria medicale è un ambito in cui vi è stata una grande crescita a livello mondiale. Le soluzioni automatizzate sono diventate essenziali in questo settore per la diagnostica in vitro (IVD), ovvero l'analisi di campioni biologici come sangue, urina o tessuti. Anche nei laboratori di ricerca delle case farmaceutiche, le procedure di analisi per lo sviluppo di nuovi farmaci stanno diventando sempre più automatizzate.

Cos’è esattamente l’automazione di laboratorio?

Il grado di automazione nei diversi laboratori varia significativamente. Si va dall’esecuzione di processi singoli con dispositivi autonomi fino all’analisi completa di campioni in sistemi complessi. Quest’ultima è particolarmente richiesta in quei settori in cui è necessario analizzare grandi quantità di campioni secondo un protocollo standard ed è richiesta poca flessibilità, come nel caso della diagnostica in vitro eseguita presso il laboratorio principale di un ospedale o nei grandi laboratori di diagnostica medica.

Motori DC per diagnostica ad alta velocità

Quali processi vengono svolti in modo automatico in questi settori?

In questi laboratori, quasi tutto il processo di analisi si svolge in modo automatico. Inizia con la preparazione dei campioni di sangue in provette dotate di codice di colore. Uno scanner registra il tipo di analisi richiesta per la provetta e assicura che venga prelevata correttamente da un braccio robotizzato. Alcuni di questi campioni vengono centrifugati per separare gli emocomponenti. I campioni sono poi trasportati in speciali unità nella vera e propria stazione di analisi, ad esempio tramite un nastro trasportatore o in un piccolo carrello dotato di ruote motrici.

Cosa succede nella stazione di analisi?

Il campione viene prima identificato orientando il codice a barre verso una telecamera che lo legge. Quindi il tappo viene rimosso dalla provetta e si procede al prelievo di una parte del campione. La provetta viene quindi risigillata e conservata per eventuali test successivi. Il campione viene trasferito in un recipiente di reazione, come una piastra di Petri o una piastra di prova, per l’analisi vera e propria. Nei test successivi, la tecnologia di azionamento viene utilizzata principalmente per processi come il pipettaggio, la manipolazione di liquidi, la miscelazione e l’agitazione.

Micromotori brushless CC piatti per automazione nella diagnostica medica di laboratorio

Quali requisiti devono rispettare i motori?

Durante l’intero processo devono essere effettuati molti movimenti diversi, pertanto i requisiti previsti per la tecnica di azionamento variano di conseguenza. I nastri trasportatori richiedono motori grandi e potenti e componenti più compatti e leggeri possibile. Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti, possiamo soddisfare tutti i requisiti, fornendo una soluzione ottimale per pressoché ogni esigenza.

Può farci qualche esempio?

Molte applicazioni necessitano di un sistema altamente dinamico per movimenti ripetuti di start/stop, come nel caso dei processi «pick and place» e di pipettaggio. In questi casi, sono indispensabili sia la velocità che un posizionamento estremamente preciso. Anche le dimensioni e il peso sono importanti: l’azionamento per il movimento su e giù del braccio della pinza o della testa di pipettaggio generalmente è situato nell’elemento mobile. Pertanto, deve essere estremamente leggero e compatto.

Motori DC per diagnostica ad alta velocità, centrifuga

Quali sono i vantaggi dei motori FAULHABER?

I micromotori DC a spazzole delle serie 1524SR e 2224SR sono particolarmente adatti a tali applicazioni. Essendo privi di armatura di ferro, sono molto più leggeri e più piccoli di altri modelli dalle prestazioni comparabili. Al contempo, si caratterizzano per una dinamica elevatissima. Si utilizzano prevalentemente in abbinamento a un encoder della serie IE2, che aumenta la lunghezza totale dell’unità di soli due millimetri. In questo modo, si ottengono prestazioni elevate con un design estremamente compatto.

Ci sono altri motivi per scegliere i prodotti FAULHABER?

Per i nostri clienti è molto importante poter contare su prodotti di alta qualità che consentano alle loro apparecchiature di funzionare in modo affidabile a lungo. Il 90% dei profitti che realizzano deriva dai reagenti venduti insieme ai dispositivi di analisi dei campioni. La durata utile delle apparecchiature e la continuità nelle vendite di reagenti sono perciò strettamente correlate.

Inoltre, le apparecchiature per la diagnostica in vitro (IVD) devono superare un costoso processo di certificazione prima di poter essere messe in funzione. Per evitare di dover ripetere il processo, si cerca di evitare il più possibile di sostituire i dispositivi esistenti con altri modelli. Anche la disponibilità di ricambi è perciò determinante. Se un componente FAULHABER deve essere sostituito dopo un lungo periodo di utilizzo, il cliente può fare affidamento sul fatto che riuscirà ad averlo anche a distanza di molti anni.

video

Prodotti

Micromotori C.C.
1524 ... SR
Commutazione metalli preziosi
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Micromotori C.C.
2224 ... SR
Commutazione metalli preziosi
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)

Esperto

FAULHABER foto di Aihua Hong
Aihua Hong
Business Development Manager / International Sales Engineer aihua.hong@faulhaber.com

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.