Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori brushless per la pompa dell'insulina semplifica la vita con il diabete

Il diabete, una patologia diffusa

Il diabete mellito, comunemente conosciuto come diabete, è un disordine metabolico cronico in cui sia ha una disfunzione nella produzione dell'ormone dell'insulina da parte del corpo. Subito dopo aver mangiato la glicemia delle persone sane aumenta, poiché il glucosio presente nei cibi entra in circolo nel sangue. L'insulina provoca l'assorbimento dello zucchero presente nel sangue da parte delle cellule somatiche. Ciò fa diminuire di nuovo il livello di glicemia. Grazie al meccanismo di controllo del corpo, l'insulina mantiene la glicemia sempre entro dei limiti molto stretti. Le persone che non producono affatto l'insulina o non lo fanno a sufficienza, oppure quelle che non riescono ad utilizzarla, soffrono di diabete.

Due tipi differenti

La medicina distingue tra il diabete di tipo 1 e quello di tipo 2. Solitamente i primi sintomi del diabete di tipo 1 si manifestano durante l'infanzia o l'adolescenza. Il corpo di questi pazienti non produce insulina. Il diabete di tipo 2, al contrario, è causato da una dieta povera, dal sovrappeso e dalla poca attività fisica. I diabetici hanno bisogno regolarmente di insulina per regolare il proprio livello di glicemia. Per i pazienti che soffrono del diabete di tipo 2 generalmente è sufficiente prendere solo delle compresse. Nei casi seri di tipo 2 e nei pazienti di tipo 1 l'insulina deve essere iniettata. In Germania l'iniezione spesso avviene mediante una sorta di penna: un dispositivo di iniezione che somiglia a una stilografica. Oltre all'assunzione di insulina, i pazienti devono controllare costantemente la propria glicemia ed imparare a stimare il contenuto di carboidrati presente nei propri pasti in modo da poter calcolare la quantità di insulina richiesta.

Motori brushless per la pompa dell'insulina semplifica la vita con il diabete
Per mantenere leggero il peso del dispositivo il motore deve essere compatto.

Il sollievo grazie alla tecnologia

Esiste in realtà uno sviluppo tecnologico relativamente recente che dovrebbe facilitare notevolmente la vita dei diabetici: si tratta della pompa per l'insulina. Il paziente la può portare direttamente a contatto con il corpo. Viene somministrata costantemente una piccola quantità di insulina nel sangue, mentre l'insulina supplementare richiesta per i pasti può essere controllata premendo un pulsante. Pur non sopperendo alla necessità da parte del paziente di dover stimare l’assunzione di carboidrati, per la maggior parte degli utenti apporta un enorme sollievo nella vita quotidiana. È perfino in uso tra i bambini piccoli e consente il controllo in remoto da parte dei genitori.

Pompe per l'insulina dotate di micromotore

Sebbene vi siano diverse ditte che le producono, la struttura delle pompe per l'insulina è sempre analoga: una fiala contenente l'insulina che viene somministrata nel corpo nella quantità necessaria per mezzo di una pompa azionata a batteria, mediante un catetere ed una cannula. Tramite la barra filettata, un piccolo motore spinge in avanti il tappo della fiala di insulina provocandone il rilascio. I requisiti richiesti al motore sono estremamente elevati: Per mantenere leggero il peso del dispositivo portatile, il motore deve essere compatto e di regola il diametro non deve superare i 10 millimetri circa. Il motore deve essere anche affidabile e preciso poiché una quantità troppo elevata o insufficiente di insulina è dannosa per il paziente. Una vita umana potrebbe addirittura dipendere dall'affidabilità del motore utilizzato. Dato che l'insulina deve essere iniettata nel corpo ogni pochi minuti, il motore deve essere in grado di partire e fermarsi ad intervalli regolari. Inoltre, dato il funzionamento a batteria, il motore deve funzionare in maniera molto efficiente.

Il sistema di azionamento prodotto a Schönaich

Al fine di soddisfare tutte queste esigenze elevate, i produttori di pompe per l'insulina si affidano ai micromotori provenienti da Schönaich. Qui vengono impiegati diversi motori prodotti dalla casa FAULHABER: Motori dalle spazzole in metallo prezioso, motori brushless con tecnologia a 2 poli e motori passo passo. La serie 0816…SR è un esempio di micromotori dalla commutazione con metalli preziosi. I servomotori CC brushless delle serie 0620…B e 0824…B dispongono di una durata di vita estremamente lunga. Il controllo del dosaggio di precisione è reso possibile dal sensore analogico ad effetto Hall. Altri produttori si affidano ai motori passo passo delle serie AM 0820 o AM 1020.

Prospettive per il futuro

La pompa per l'insulina viene usata principalmente dai pazienti diabetici come pompa medica portatile da indossare, ma stanno emergendo altri campi applicativi. Infatti anche i pazienti con altre patologie croniche, come il Morbo di Parkinson o l'immunodeficienza, necessitano ugualmente di iniezioni ad intervalli regolari. Qui i motori passo passo della serie AM 0820 di FAULHABER sono già in uso.

Motori brushless per la pompa dell'insulina semplifica la vita con il diabete

Prodotti

Micromotori C.C.
0816 ... SR
Commutazione metalli preziosi
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Servomotori C.C. brushless
0620 ... B
Tecnologia 2-poli
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Servomotori C.C. brushless
0824 ... B
Tecnologia 2-poli
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Motori passo-passo
AM0820
Bifase, 20 passi per giro
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)
Motori passo-passo
AM1020
Bifase, 20 passi per giro
Dettagli prodotto
Scheda tecnica (PDF)

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.