Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Immagine di Medicale header

Medicale

Anche se i pazienti spesso non ne sono consapevoli, i sistemi di azionamento sono sempre al loro fianco: nella profilassi, quando i dentisti utilizzano utensili manuali a bassissime vibrazioni; nei sistemi diagnostici, dove l’imaging medico fornisce immagini ultra nitide; nelle operazioni assistite da robot che supportano i chirurghi, ma anche a livello personale nei dispositivi di riabilitazione o protesi. La gamma di queste e di altre applicazioni mediche in cui non devono assolutamente verificarsi errori è molto ampia. Qualunque siano le vostre esigenze in termini di applicazioni mediche, la nostra ampia gamma di sistemi di azionamento e accessori ha sempre la ricetta giusta per voi.

Ad esempio, i dispositivi portatili come quelli utilizzati in endodonzia o gli utensili chirurgici beneficiano dei nostri azionamenti ad alta efficienza, ottimizzati per operazioni ad alta velocità fino a 100.000 giri/min, mentre il loro riscaldamento è molto lento, permettendo di realizzare uno strumento manuale che si mantiene sempre entro una gamma di temperatura confortevole. Per quelle applicazioni in cui lo spazio di installazione è estremamente ridotto, i nostri azionamenti a coppia elevata con riduttori senza gioco sono il più possibile corti e leggeri. Se l’applicazione deve essere autoclavabile, abbiamo una soluzione anche per quel caso.

In sala operatoria, effettuare il taglio perfetto è fondamentale per il successo della procedura chirurgica. Per raggiungere questo obiettivo, i chirurghi possono scegliere non solo tra gli utensili chirurgici manuali, ma anche tra una vasta gamma di strumenti di robotica chirurgica. Il loro feedback tattile consente all’operatore di posizionare gli strumenti in modo molto preciso e realizzare il taglio perfetto. Grazie alla tecnologia di avvolgimento senza ferro e alla curva velocità-coppia piatta, i nostri sistemi di azionamento offrono tutte le proprietà necessarie per la robotica chirurgica. Potenti famiglie di motori, integrate dalla vasta gamma di ingranaggi, encoder ottici, magnetici o assoluti, nonché controlli di velocità e posizione, sono ideali per applicazioni robotiche esigenti non solo in medicina, ma anche in molti altri settori.

I sistemi di azionamento FAULHABER offrono ulteriori vantaggi: ad esempio, i nostri azionamenti silenziosi consentono agli utenti di protesi di gestire la loro vita quotidiana senza doversi preoccupare della durata della batteria o dei disturbi sonori. Nelle pagine seguenti vi mostreremo in che modo i nostri azionamenti supportano la vostra applicazione medica.

Scarica la brochure DeutschEnglishFrançais中文

Basso livello di rumorosità
Massima precisione ed affidabilità
Peso ridotto
Prestazioni elevate in un design compatto
Azionamento di un piede protesico con motore brushless FAULHABER - Testata
Application
Medicale
Motori brushless CC
Un'andatura naturale con un piede artificiale

Un'andatura naturale malgrado l'amputazione: a permetterlo è la nuova protesi D-Ankle ideata da Design Pro Technology. Al posto della solita sospensione passiva dei componenti del piede, la protesi assiste chi la usa sfruttando la forza di un motore. Proprio come nella camminata naturale, il piede…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.