Lo slot è prenotato; le macchine sono pronte a produrre il lotto ordinato. Tuttavia, è innanzitutto necessario assicurarsi che la materia prima soddisfi effettivamente i requisiti. La durezza corrisponde alle aspettative? La composizione chimica è corretta? Infine, le dimensioni delle parti prodotte rientreranno nella tolleranza consentita? I dispositivi per test semi-automatici e completamente automatici forniscono le risposte a queste domande. A tale scopo, componenti come lenti, portacampioni e sonda di test devono essere posizionati con la massima precisione e ripetibilità. Questa operazione viene eseguita con costante affidabilità da combinazioni di azionamenti costituite da motori, riduttori, encoder e viti filettate FAULHABER.
La massima qualità richiede informazioni precise: la sostanza farmaceutica raggiunge il livello di purezza richiesto con una precisione nell’ordine di qualche ppb? L’anello di tenuta in plastica garantisce l’equilibrio desiderato tra rigidità ed elasticità? I contorni del giunto artificiale soddisfano le specifiche con una tolleranza ammissibile di pochi micron? Per compiti di questo tipo, che riguardano l’analisi, la misurazione e il controllo della qualità, è disponibile un’ampia varietà di dispositivi e macchine all’avanguardia. Grazie all’impiego di molteplici procedure di misurazione, rilevano le dimensioni critiche con una precisione di diverse cifre decimali e una riproducibilità costante anche in funzionamento continuo. Questi sono i requisiti più importanti che devono essere soddisfatti dagli azionamenti che posizionano le parti mobili nelle apparecchiature di misurazione: massima precisione e affidabilità a lungo termine. Poiché in generale lo spazio di installazione disponibile è molto limitato, la potenza necessaria del motore deve essere generata dal minore volume possibile. Naturalmente, il motore deve funzionare senza intoppi e con vibrazioni minime, anche nel caso di un cambio di carico improvviso e durante il funzionamento intermittente.
I micromotori FAULHABER sono progettati per superare queste sfide. Sono dotati di accessori abbinati come encoder, riduttori, freni, controlli e viti filettate, il tutto proveniente da un unico fornitore. Una collaborazione intensa con i clienti, un supporto tecnico di alta qualità e soluzioni personalizzate specifiche all’applicazione completano il pacchetto.