Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori CC nella robotica Microposizionamento Hexapod con la massima manovrabilità e precisione

Grazie a oltre 30 anni di esperienza, PI (Physik Instrumente) si è affermata come fornitore di sistemi di micro-posizionamento ad alte prestazioni. I prodotti di punta comprendono microrobot all’avanguardia a cinematica parallela a sei assi, adatti a un’ampia gamma di applicazioni.

Questi settori di applicazione specialistici spaziano da sistemi di manipolazione nella produzione di componenti elettronici e controlli prodotto nella fabbricazione di macchine utensili di precisione, alla tecnologia medica e a sistemi ottici quali i telescopi spaziali e i sistemi di ricezione satellitare.

Motori CC nella robotica Microposizionamento Hexapod con la massima manovrabilità e precisione
I sistemi di azionamento utilizzati negli esapodi sono chiamati a far fronte a condizioni ambientali molto impegnative, ad esempio in caso di utilizzo all’interno di sistemi di ricezione satellitare e in zone montane o desertiche inospitali.

Principio del «simulatore di volo»

I sistemi esapodi sono basati su sei attuatori ad alta risoluzione che controllano una singola piattaforma. Si tratta dello stesso principio applicato anche ai simulatori di volo, solo molto più preciso. A dispetto degli azionamenti idraulici, gli esapodi sono azionati da alberini di azionamento ad alta precisione e motori elettrici controllabili con precisione. In virtù della massa ridotta della piattaforma mobile, il tempo di assestamento ai fini del posizionamento è considerevolmente inferiore rispetto ai sistemi multiasse impilabili di tipo tradizionale. Il fulcro, impostabile liberamente tramite le funzioni software, rimane indipendente dal movimento, il che è fondamentale, ad esempio, nelle regolazioni ottiche.

I microrobot precisi a cinematica parallela sono disponibili in tre versioni base per varie applicazioni. Il sistema M-850 è l'ideale per l’intera gamma di compiti di posizionamento complessi in cui sono fondamentali carichi elevati fino a 200 kg in direzione verticale e un certo grado di precisione. Ogni asse può essere posizionato singolarmente con una risoluzione fino a 0,005 µm. Il microrobot a cinematica parallela M-840 è stato sviluppato per carichi più piccoli e velocità maggiori. Consente il posizionamento di carichi fino a 10 kg in qualunque direzione ad una velocità fino a 50 mm/s con precisione micrometrica. Il sistema di più recente sviluppo, l’M-824, utilizza azionamenti «ripiegati» e si caratterizza per il design estremamente compatto, frutto della speciale disposizione dell’azionamento e dell’alberino. Un aspetto che accomuna tutti e tre i sistemi è la necessità di una tecnica di azionamento personalizzata in base ai requisiti unici degli esapodi. In particolare, i componenti dell’azionamento devono essere adatti a essere integrati negli assi degli esapodi. Ciò significa che le dimensioni strutturali devono essere il più possibile contenute, ma fornire al tempo stesso potenze relativamente elevate fra 3 e 19 W. Per raggiungere l’elevata precisione di posizionamento richiesta, i sistemi di azionamento devono riuscire a lavorare quanto più possibile senza gioco per tutta la durata di funzionamento. Si devono poi considerare anche le difficili condizioni ambientali, ad esempio nelle applicazioni all’esterno. I sistemi di micro-posizionamento, ad esempio, sono impiegati nei telescopi spaziali e nei sistemi di ricezione satellitare installati su montagne inospitali o in regioni desertiche.

Azionamenti per sistemi di micro-posizionamento esapodi: piccoli, robusti e potenti

Per applicazioni complesse, la gamma standard di motori C.C. ad alta precisione di FAULHABER è sempre pronta a dare la soluzione giusta. Il motore classico ad armatura a campana, con bobina rotore priva di ferro e con commutazione in metallo prezioso, fornisce condizioni ottimali per questi ambiti di applicazione. I piccoli e leggerissimi azionamenti C.C. hanno un funzionamento affidabile in condizioni ambientali sfavorevoli. Risultano ideali per temperature ambiente comprese fra – 30 °C e + 125 °C. Grazie alle speciali caratteristiche di design, sono anche in grado di resistere a elevati livelli di umidità fino al 98%. Per PI, uno dei fattori determinanti nella scelta dei motori era l’avvio immediato e a coppia elevata dei motori DC una volta applicata la tensione. Tale caratteristica consente di reagire immediatamente al segnale di controllo. Grazie alla bobina in rame autoportante, è possibile realizzare motori particolarmente leggeri con un grado di efficienza dell’80% o superiore.

A seconda del design e dell’ambito di applicazione, il sistema di posizionamento esapode abbina motori DC e riduttori a ingranaggi. L’ingranaggio cilindrico con gioco ridotto e design completamente in metallo consente un funzionamento particolarmente uniforme e silenzioso. Per evitare il gioco, le ruote dentate sono di norma pretensionate. Motore e ruote dentate formano un’unità compatta, con lunghezza di 60 mm e diametro inferiore a 25 mm. In questo modo, le unità di azionamento sono facilmente integrabili anche in caso di installazione con poco spazio disponibile negli assi degli esapodi. Anche il collegamento elettrico è estremamente intuitivo. I motoriduttori DC possono essere controllati direttamente da schede PC senza ulteriori booster. In taluni casi, tuttavia, i produttori di sistemi di microposizionamento esapodi hanno integrato nella scheda base degli esapodi, accanto al motore, dei servobooster con ingressi per segnali a modulazione della larghezza di impulso.

Motori CC nella robotica Microposizionamento Hexapod con la massima manovrabilità e precisione
I sistemi di micro-posizionamento esapodi sono basati su sei attuatori ad alta risoluzione che controllano una singola piattaforma.

Rilevamento della posizione con generatori di impulsi magnetici

Per un posizionamento preciso, è essenziale conoscere l’effettiva posizione dei motori. Ancora una volta, FAULHABER ha trovato la soluzione giusta. Grazie ai micromotori DC a spazzole integrati negli esapodi, le posizioni correnti vengono registrate con generatori a impulsi magnetici, che forniscono 512 impulsi per rotazione. Mediante quadrupla interpolazione, si generano risoluzioni fino a 0,005 µm a seconda del passo dell’alberino. I generatori di impulsi consistono in un disco magnetico permanente multipolare a bassa inerzia, incorporato nell’albero motore oppure direttamente nel rotore del motore, a seconda del tipo di unità impiegata. I sensori magnetici registrano le variazioni del flusso magnetico. L’uscita comprende due segnali di uscita incrementali sfasati di 90°, che vengono poi elaborati dal controllo del sistema di esapodi. La tensione di alimentazione per i generatori di impulsi e il micromotore DC a spazzole, così come i segnali di uscita, sono collegati con cavo a nastro per mezzo di un connettore.

Cinematica parallela e cinematica in serie a confronto

Motori CC nella robotica Microposizionamento Hexapod con la massima manovrabilità e precisione
Motori CC nella robotica Microposizionamento Hexapod con la massima manovrabilità e precisione

Quando si parla di cinematica, si distingue essenzialmente fra la cinematica parallela e la cinematica in serie. Nei sistemi in serie, ogni attuatore si focalizza sulla propria piattaforma di posizionamento ed è assegnato a un asse. Questo approccio consente di avere strutture meccaniche e una tecnologia di controllo più semplici. Tuttavia, dato che con i sistemi «in pila» gli errori di run-out tendono ad accumularsi, il grado di precisione raggiunto è inferiore a quello dei sistemi in parallelo. A differenza della cinematica in serie, invece, nella cinematica parallela tutti gli attuatori agiscono direttamente sulla stessa piattaforma. Oltre a una maggiore precisione, ciò comporta una serie di vantaggi: minore inerzia delle masse e, quindi, una dinamica migliore, assenza di cavi in movimento che generano perdite per attrito e una struttura più compatta. Il controllo dei sistemi di questo tipo, tuttavia, è molto complesso e richiede un più alto livello di know-how.

Prodotti

Motori C.C.
Assenza di coppia residua
Controllo preciso del posizionamento e della velocità
Elevata efficienza
Basso livello di rumorosità
Coppia elevata
Peso ridotto
Inerzia del rotore estremamente bassa
Funzionamento di avvio/arresto dinamico
Dettagli
Ulteriori informazioni

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.