Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori passo-passo per macchina roccatrice

Tessile

Il settore delle automobili è quello che ha introdotto per primo i nastri trasportatori nella produzione industriale, donando enorme slancio all'automazione. Tuttavia, la produzione industriale di massa era cominciata ben prima. Per via dell'energia a vapore usata per la tessitura meccanica, il settore tessile può essere considerato il precursore della rivoluzione industriale. Da allora sono passati due secoli e le macchine tessili sono diventate enormi ed estremamente complesse. Oltre alla filatura e alla tessitura, oggi esistono numerose applicazioni nei vari processi in cui vengono impiegati i micromotori di alta qualità di FAULHABER. Questi includono le macchine per cucire i bottoni e i dispositivi per i test del materiale in cui viene esaminata la qualità dei filati. All'interno dell'ampia gamma di prodotti FAULHABER è possibile trovare soluzioni di azionamento ideali per tutte queste applicazioni.

Nella produzione tessile il primo passaggio è quello dell'avvolgimento. Le filande creano il filato dalle fibre grezze avvolgendo il prodotto non finito su delle grandi bobine. Dato che queste sono troppo grandi per i telai tessili e che la maggior parte dei prodotti vengono ripartiti su diverse bobine di filato, spesso occorre passare il filato su una bobina più piccola. Frequentemente le singole fibre vengono intrecciate per formare un filato intrecciato con un volume e una stabilità migliori. Il filato viene svolto e riavvolto durante quasi tutti i processi produttivi prima della sua elaborazione finale. Questo contribuisce a una maggiore qualità dei risultati intermedi. Per operazioni di posizionamento così complesse che richiedono un elevato livello di precisione, applicazioni di start/stop dinamiche o movimenti spesso reversibili, come per la guida del filato, i motori passo-passo di FAULHABER trovano ampio impiego. Grazie alla commutazione elettronica, essi sono caratterizzati da una lunga vita utile e un'elevata affidabilità.

Un'altra applicazione importante in un telaio tessile è quella del cosiddetto alimentatore di filo, che serve a garantire che il filo sia sempre teso correttamente. In questo caso, quello che conta sono la rapidità di reazione dell'azionamento alle variazioni del carico e il dosaggio preciso della potenza del motore per evitare la rottura del filo. Lo spazio disponibile, tuttavia, è molto limitato e, naturalmente, i motori non devono determinare i cicli di manutenzione; come in tutte le macchine, anche in questo caso la longevità del dispositivo ha la massima priorità. A seconda dell'uso, è possibile utilizzare diversi motori FAULHABER per questa operazione, come i motori DC con commutazione in grafite.

Oltre a questi esempi, esistono numerose altre applicazioni nei vari passaggi della produzione tessile in cui trovano impiego i micromotori di alta qualità di FAULHABER. Tra questi troviamo la cucitura dei bottoni, le lavorazioni a maglia e i dispositivi per i test del materiale per verificare la qualità dei filati. All'interno dell'ampia gamma di prodotti FAULHABER è possibile trovare una soluzione di azionamento ideale per tutte queste applicazioni.

Motori passo-passo per macchina roccatrice
Livello di precisione elevato
Avvio/arresto dinamico
Movimenti spesso reversibili
Dimensione e peso ridotti
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Motori passo-passo per macchina roccatrice
Application
Industria e automazione
Motori DC
Motori brushless CC
Motori passo-passo
L'high-tech è il protagonista

Il fatturato mondiale nel settore dell’abbigliamento nel 2017 è stato superiore a 1,4 trilioni di dollari. Riuscite ad immaginare la quantità di filo contenuto in questa montagna di vestiti? No? Nemmeno noi, ma stiamo parlando probabilmente di milioni e milioni di chilometri. Durante il processo…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.