Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori DC misura di precisione per pompa dosatrice

Semiconduttori

L'elemento tecnico centrale del nostro mondo moderno è il microchip. Dalla macchina da caffè ai satelliti per le comunicazioni, non esiste praticamente nulla che funzioni senza di esso. La produzione di componenti microelettronici è dunque una tecnologia chiave per eccellenza. I motori di FAULHABER giocano un ruolo importante in tutti i passaggi della suddetta produzione: dal trattamento del cristallo di silicio all'assemblaggio dei PCB.

La produzione di circuiti integrati (IC) richiede diversi passaggi. Il primo passaggio riguarda il processo di produzione dei wafer di silicio. Questi ultimi sono impiegati come materiale di base per i circuiti integrati. Nel passaggio successivo, quello della produzione dei wafer, gli schemi dei circuiti elettronici vengono scritti su un wafer con l'ausilio di un polimero sensibile alla luce. Gli azionamenti di FAULHABER servono a regolare le lenti e a posizionare il wafer. Una volta suddivisi in singoli die, vengono incollati e incapsulati nella resina. Con l'assemblaggio SMT i pezzi diventano dei prodotti finiti. Diverse teste prelevano più pezzi in una sola volta, quindi si spostano fino a raggiungere il punto del circuito stampato in cui si trovano le aperture appropriate per le connessioni del chip o di un altro componente. I chip vengono prima posizionati nelle aperture e successivamente saldati alla scheda. In questo passaggio, la precisione ha la massima priorità, mantenendo comunque dei volumi altissimi. Alcune macchine gestiscono oltre 100.000 componenti all'ora. Dato che ogni circuito stampato viene accuratamente testato, le macchine di prova completamente automatiche devono essere in grado di gestire un grande volume di lavoro.

I sistemi di azionamento di FAULHABER sono la soluzione perfetta per voi: i nostri sistemi di azionamento altamente dinamici consentono cicli di lavoro brevi con elevate velocità di carico, come ad esempio per macchine SMT. Gli encoder ad alta risoluzione garantiscono un'eccellente precisione di movimento e di posizionamento. La lunga durata di vita e l'elevata affidabilità dei nostri sistemi di azionamento assicurano un funzionamento senza manutenzione. Inoltre, la nostra vasta gamma di prodotti, che comprende anche diverse tecnologie di azionamento, riesce a coprire un ampio spettro di processi di manipolazione di semiconduttori.

I micromotori accelerano l'assemblaggio del PCB
Eccellente precisione di movimento e di posizionamento
Elevata affidabilità e lunga vita utile
Funzionamento senza manutenzione
Possibilità di cicli di lavoro brevi con elevate velocità di carico
Prestazioni elevate in un design compatto
Motori lineari per il movimento preciso dei robot e nei laser
Application
Industria e automazione
Da un granello di sabbia allo smartphone

L'elemento tecnico centrale del nostro mondo moderno è il microchip. Dalla macchina da caffè ai satelliti per le comunicazioni, non esiste praticamente nulla che funzioni senza di esso. La produzione di componenti microelettronici è dunque una tecnologia chiave per eccellenza. I motori di FAULHABER…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.