La catena di montaggio non è un’invenzione di Henry Ford. Tuttavia, la sua decisione nel gennaio 1914 di integrarla nella propria fabbrica di automobili ha rivoluzionato per sempre la produzione industriale. A distanza di più di un secolo, un mondo industriale senza automazione è diventato del tutto impensabile. La sicurezza dei processi, l’affidabilità e l’efficienza economica sono elementi fondamentali nell’applicazione di tali sistemi nelle moderne linee di produzione. I componenti di azionamento industriali FAULHABER convincono per la loro elevata resistenza e prestazioni in un design robusto e compatto.
Il mondo industriale è in continua evoluzione. La catena di montaggio, grazie all’impiego dei nastri trasportatori, ha reso possibile la produzione di massa a bassi costi di produzione. L’introduzione di computer e macchine nella produzione in serie, da un lato, e la globalizzazione, dall’altro, hanno rappresentato la successiva evoluzione che ha portato alla produzione «just in time» o «just in sequence». L’ultima rivoluzione è quella dell’Industria 4.0. Questo ha un impatto enorme sul mondo della produzione. Negli stabilimenti produttivi del futuro, l’informatica e la produzione diventeranno una cosa sola. Le macchine si coordineranno tra di loro da sole facendo risparmiare tempo e risorse e consentendo così di realizzare prodotti individuali anche in piccoli lotti.
Un’applicazione di Industria 4.0 di successo vede l’integrazione di differenti azionamenti, attuatori e sensori nei processi di produzione automatizzata. L’interconnessione tra questi componenti e la messa in servizio dei sistemi deve avvenire in modo semplice e rapido.
Indipendentemente che si tratti di operazioni di posizionamento, come ad esempio nelle macchine di assemblaggio SMT, o di pinze elettriche che sostituiscono i sistemi pneumatici convenzionali o ancora di sistemi con nastri trasportatori, i nostri sistemi di azionamento si adattano sempre perfettamente alla vostra applicazione. In combinazione con i nostri controllori dalle elevate prestazioni, tutto può essere configurato comodamente ed integrato in modo facile e sicuro mediante interfacce standardizzate come CANopen o EtherCAT.
FAULHABER è il vostro partner ideale per qualsiasi soluzione di automazione, in quanto è in grado di offrire la più ampia gamma al mondo di sistemi di azionamento in miniatura e micro disponibile da un unico fornitore. Le nostre soluzioni di azionamento sono uniche per precisione e affidabilità negli spazi più ridotti.