La richiesta di sistemi di ventilazione è enormemente aumentata in pochissimo tempo in tutto il mondo e molti paesi stanno attualmente sviluppando le loro capacità nonché espandendo quelle già esistenti. Per garantire l‘apporto di ossigeno, i dispositivi CPAP (per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua) vengono utilizzati in casi non invasivi per supportare la respirazione. In terapia intensiva, dove i malati gravi sono generalmente sedati, la ventilazione viene eseguita in modo invasivo tramite intubazione. Per i produttori di ventilatori, la controllabilità della velocità, le basse vibrazioni ed il funzionamento silenzioso, nonché affidabile e a bassa manutenzione, svolgono un ruolo decisivo nel controllo del flusso d‘aria - caratteristiche, queste, che si combinano perfettamente con gli azionamenti FAULHABER.
I motori brushless CC della serie BRC di FAULHABER sono idonei per applicazioni nel campo della tecnologia medica. In funzionamento ottimizzato e continuo, i motori soddisfano i requisiti richiesti nelle applicazioni dei ventilatori fornendo cuscinetti ad alte prestazioni ed un funzionamento senza coppia residua con una curva coppia/velocità lineare. I motori brushless con controllo di velocità integrato offrono un controllo preciso della velocità per qualsiasi portata d'aria desiderata. Grazie alla loro costruzione robusta, sono adatti anche per applicazioni che prevedono carichi elevati. I motori possono essere azionati in modo reversibile in senso orario o antiorario, a seconda della modalità di controllo richiesta.
Adatta ai ventilatori meccanici è anche la serie BHx di 16 mm, ad alta precisione ed elevata velocità di FAULHABER. La serie BHx brushless a 2 poli si basa su un design innovativo e robusto ed offre un'elevata potenza nonostante le dimensioni compatte. I motori BHx sono disponibili in 2 versioni distinte, ognuna ottimizzata per supportare un’ampia varietà di esigenze applicative: la versione BHT è dedicata alla coppia elevata per cicli ad ampi impulsi, mentre la versione BHS è focalizzata a raggiungere altissime velocità per un uso continuo.
I motori della serie BHx possono azionare carichi variabili con fluttuazioni di velocità minime e garantire prestazioni fluide a velocità costante. Inoltre, la loro bassa inerzia e il breve tempo di risposta forniscono un’attuazione dinamica elevata. La serie BHx è inoltre caratterizzata da e progettata per basse vibrazioni e bassa rumorosità, cosa che aiuta a ridurre l'affaticamento e lo stress nell'ambiente di applicazione, in particolare per gli strumenti portatili utilizzati dal personale medico. Ciò offre un vantaggio significativo, in particolare per le applicazioni che richiedono un’interazione diretta con il paziente.
Soluzioni di azionamento personalizzate
In qualità di specialista in azionamenti con il più ampio portfolio mondiale disponibile da un'unica fonte, l’azienda FAULHABER è specializzata in soluzioni di sistemi di movimento ad alte prestazioni e alta precisione, nonché in modifiche avanzate alle interfacce meccaniche ed elettriche dei motori indipendentemente dall’applicazione, al fine di fornire soluzioni che siano individualmente personalizzate, configurate ed ottimizzate per ogni singola applicazione. Contattate FAULHABER per saperne di più o per esplorare la più vasta gamma di soluzioni ed azionamenti per sistemi di movimento compatti, ad alte prestazioni e ad alta precisione.