La protezione respiratoria riveste una particolare importanza nell’equipaggiamento protettivo personale. Dopotutto, il virus si diffonde mediante trasmissione di goccioline respiratorie. I sistemi PAPR chiusi (respiratori motorizzati con sistema di purificazione dell‘aria) offrono una protezione ideale per il personale medico. I sistemi di ventilazione portatili forniscono aria filtrata e non contaminata attraverso un ventilatore. Ciò consente agli operatori sanitari e al personale ospedaliero di essere protetti individualmente dall‘esposizione al virus, pur essendo in grado di prendersi cura dei pazienti infetti da COVID-19. Un PAPR richiede azionamenti leggeri, compatti e potenti. In particolare nelle condizioni attuali, i motori dei PAPR devono anche essere affidabili e molto efficienti, al fine di essere in grado di far fronte a turni di lavoro prolungati e alla crescente necessità di personale medico essenziale. La gamma di prodotti FAULHABER comprende micromotori DC a spazzole con commutazione in metallo prezioso e motori brushless CC che si adattano perfettamente a questo ambito d’applicazione.
I sistemi di protezione respiratoria che utilizzano un ventilatore per aspirare aria attraverso un filtro sono più adatti all'utente rispetto a quelli con cui l’utente deve utilizzare la propria capacità polmonare. Il flusso d'aria costante consente una respirazione più naturale e meno faticosa. Gli azionamenti per respiratori, come parte dell’equipaggiamento protettivo personale (PPE), devono essere sia leggeri che compatti e potenti. Dalle famiglie di motori della serie SR ed S/G, FAULHABER offre una vasta selezione di motori DC coreless con un diametro di 22 mm. Sono ideali per applicazioni portatili, in quanto la commutazione in metallo prezioso e il rotore non ferroso garantiscono una lunga durata della batteria e un’elevata efficienza. L'inerzia minima del rotore di questi motori FAULHABER consente un controllo altamente dinamico.
La nuova serie di motori brushless CC piatti della serie BXT di FAULHABER è ottimale anche per l’impiego in respiratori motorizzati e nella ventilazione medica. Grazie ad una tecnologia di avvolgimento innovativa e ad un design ottimizzato e compatto, la serie BXT offre una coppia elevata ed un’alta efficienza che superano significativamente gli standard di mercato per quanto riguarda il rapporto tra coppia e lunghezza, volume e peso.
I motori brushless CC della serie BRC di FAULHABER sono adatti ad essere utilizzati in un'ampia gamma di tecnologie mediche e di laboratorio, inclusi sia ventilatori che respiratori. Con un diametro compreso tra 15 e 31 mm, essi consentono l'azionamento in spazi estremamente limitati, il che risulta particolarmente importante in applicazioni mobili e a batteria come ad esempio nella protezione respiratoria PAPR.
Soluzioni di azionamento personalizzate
In qualità di specialista in azionamenti con il più ampio portfolio mondiale disponibile da un'unica fonte, l’azienda FAULHABER è specializzata in soluzioni di sistemi di movimento ad alte prestazioni e alta precisione, nonché in modifiche avanzate alle interfacce meccaniche ed elettriche dei motori indipendentemente dall’applicazione, al fine di fornire soluzioni che siano individualmente personalizzate, configurate ed ottimizzate per ogni singola applicazione. Contattate FAULHABER per saperne di più o per esplorare la più vasta gamma di soluzioni ed azionamenti per sistemi di movimento compatti, ad alte prestazioni e ad alta precisione.