La crescita e l‘ampliamento delle capacità di analisi sono considerati un elemento importante nella lotta contro il COVID-19. Più test vengono eseguiti, più è possibile apprendere sul virus. Per le persone con potenziali sintomi di COVID-19, è essenziale che abbiano accesso a risorse di test rapide ed accurate per confermare la diagnosi sospetta ed individuare una prognosi efficace. Attualmente, per rilevare un‘infezione da Coronavirus viene privilegiato il test PCR (reazione a catena della polimerasi). Trattandosi di un test molto complesso, può essere eseguito solo in laboratori automatizzati ad alto rendimento. Nei dispositivi di analisi vengono molto spesso richiesti piccoli servomotori per il posizionamento longitudinale e rotativo. Nella scelta di questi azionamenti, dinamica e precisione elevate sono fattori particolarmente importanti. I micromotori DC a spazzole e i motori ad armatura a campana con encoder integrati di FAULHABER soddisfano in modo ottimale le elevate esigenze e l‘uso continuo necessari nei laboratori medici di analisi.