Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor

Essendo spesso obsolete, le reti fognarie grandi ed estese gestite da enti e aziende locali richiedono interventi di manutenzione periodica. In un numero crescente di casi, saranno presenti danni piccoli e grandi da riparare. Per questi lavori sui sistemi di tubazioni, PROKASRO, specialista dei robot per sistemi fognari, ha sviluppato un’ampia gamma di strumenti e apparecchiature. Il robot è guidato, tramite un cavo di controllo remoto e un monitor, da un veicolo di servizio autonomo dotato di apparecchiature ausiliarie quali un generatore, un compressore, un serbatoio dell'acqua e un controllo elettronico.

Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor
Veicolo di servizio completamente equipaggiato per il funzionamento autonomo del robot.

Cavo da trascinare

A seconda del tipo di servizio, i robot per sistemi fognari variano per dimensioni, dotazioni e altre caratteristiche specifiche. L’elemento in comune, però, è l’alimentazione e il controllo per mezzo di un cavo di alimentazione. Il robot trascina dietro di sé lungo la condotta fognaria il cavo di alimentazione (o cavo gemello), adatto a tutti i sistemi di riparazione per ramificazioni della rete fognaria. La lunghezza standard è di 120 m, ma sono possibili anche lunghezze fino a 200 m. Con tali lunghezze e la quantità di sporcizia che si accumula all’interno di una fognatura, il requisito minimo per garantire un funzionamento senza intoppi è un azionamento potente. Con lunghezze di questo tipo e la mole di impurità che si trova in genere in una fognatura, è indispensabile un azionamento potente per un efficiente funzionamento.

Il problema è stato risolto ricorrendo ai motori DC miniaturizzati con rotore coreless integrato, prodotti da FAULHABER.

Una versione del robot, ad esempio, è stata equipaggiata con nove motori di questo tipo per consentire un funzionamento flessibile nel sottosuolo. L’azionamento utilizzato è formato da quattro assi, ognuno dotato di un motore della serie 3557...CR. Il motore è abbinato a un riduttore in modo da assicurare una perfetta regolazione di velocità e trazione.

Il vantaggio di questa soluzione è dato dal fatto che lo stesso robot può intervenire con ruote grandi in tubi di ampio diametro; ruote dentate appositamente ridotte diminuiscono la velocità di rotazione in proporzione alle dimensioni delle ruote. Velocità e trazione, perciò, sono indipendenti dal diametro delle ruote; l’operatore del veicolo di servizio può lavorare come d’abitudine. La presa sicura è garantita da un cilindro pneumatico che preme la coppia di ruote superiore contro la parete interna del tubo. Anche minimi danni quali crepe o tacche nel tubo possono essere agilmente superate grazie alle ruote gommate. Nonostante le dimensioni minime, la trazione combinata dei quattro motori di azionamento è di circa 1.000 N (ossia 100 kg).

Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor
Diverse versioni di robot a seconda dell’applicazione.
Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor

Testa mobile

Per esaminare e intervenire in ogni punto della superficie interna del tubo, la parte anteriore del robot è dotata di una telecamera rotante e di una taglierina elettrica con potenza fino a 3.000 W. Anche in questo caso, il movimento è assicurato da micromotori DC a spazzole. Un altro motore montato fra gli azionamenti delle ruote consente alla testa del robot di ruotare sull’asse longitudinale.

Nel dispositivo di inclinazione della fresatrice all’interno della testa stessa è presente un motore DC.

Due piccoli motori consentono la funzione panoramica della telecamera e il controllo del meccanismo di messa a fuoco.

In questo caso, il principale vantaggio degli azionamenti FAULHABER risiede nell’elevata densità di potenza, che rende il robot così compatto da poter essere impiegato in tubi con diametro a partire da 200 mm. È ugualmente utilizzabile anche per tubi con dimensioni fino a DN1200.

Trattandosi di motori a bassa tensione con un’alimentazione inferiore a 42 V, soddisfano i requisiti per il funzionamento subacqueo. L’elevato livello di efficienza permette di contenere entro limiti ragionevoli il calore residuo all’interno della carcassa incapsulata, che viene mantenuta a pressione positiva con aria compressa. Un aspetto importante è anche la reattività ai comandi di controllo. Il movimento nell’immagine a monitor e il movimento del robot devono essere pressoché sincroni e i ritardi dovuti alle rampe del motore devono essere minimi.

Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor
Telecamera mobile: un motore per la funzione panoramica e un motore per la messa a fuoco garantiscono immagini nitide.
Motori CC nei robot di controllo elettronico guidati tramite un telecomando via cavo e un monitor

Solo così, infatti, l’operatore può muovere il robot in modo sicuro all’interno del tubo dopo un breve periodo di adattamento.

Oggi i robot per sistemi fognari con elettronica della telecamera e componenti di azionamento all’avanguardia riducono i costi di ispezione, manutenzione e riparazione delle reti fognarie sotterranee. Se configurate in modo ottimale, le soluzioni di azionamento di dimensioni molto piccole sono determinanti per svolgere attività flessibili anche in tubi a sezione ridotta. L’affidabilità dei motori DC miniaturizzati e il loro elevato livello di efficienza consentono design estremamente compatti.

Prodotti

FAULHABER CR
Le migliori prestazioni dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
Potente magnete in terre rare
Intervallo di temperature di esercizio estremamente ampio da -30 °C a 125 °C (opzionalmente -55 °C, avvolgimento fino a 155 °C)
Commutazione in grafite ad alta durata
Assenza di coppia residua
Alta densità di potenza
Dettagli
Ulteriori informazioni

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.