Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti

Trasportare significa muovere. Le piccole parti presentano qui sfide speciali, in quanto, statisticamente, sono più inclini a “smarrirsi” rispetto ad oggetti di grandi dimensioni. Per una produzione fluida, tuttavia, è essenziale che nulla venga bloccato nel nastro trasportatore. Per evitare tali malfunzionamenti e, allo stesso tempo, consentire una facile e rapida integrazione in sistemi nuovi o esistenti, l’azienda Vetter Kleinförderbänder GmbH, situata nella città sveva di Westerstetten nei pressi di Ulma (nella regione tedesca del Baden-Württemberg), ha sviluppato nastri trasportatori incapsulati. Tutti i componenti chiave del nastro trasportatore sono completamente incapsulati, con una superficie esterna liscia, e quasi completamente coperti dal nastro effettivo. Gli azionamenti sono integrati, ciò significa che è presente solo l'area realmente utilizzabile senza alcuna unità collegata (azionamento) ingombrante. Una struttura modulare ben concepita semplifica la produzione e persino varianti previste per esigenze speciali possono essere fornite praticamente su base ready-to-use.

Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti

Potenti nel trasporto e facili da integrare

I piccoli nastri trasportatori sono potenti nel trasporto e a basso consumo di corrente oltre a funzionare in modo molto affidabile anche su tre turni. La struttura ben progettata senza contorni di disturbo nelle serie con azionamento interno e trasversale offre una facile integrazione negli impianti più diversi. I tipici campi di applicazione sono dunque molto vari e spaziano dall'ingegneria meccanica e microtecnologia all'industria farmaceutica ed alimentare o all'elaborazione di immagini. Grazie alla bassa tensione di soli 24 V, non sono richieste misure di protezione speciali.

Il vasto campo di applicazione è dovuto al concetto modulare ben concepito: la base è costituita da nastri trasportatori disponibili in varie larghezze e lunghezze di trasporto. Nel caso di nastri trasportatori per piccole parti, il rullo di rinvio per il nastro trasportatore è collegato ad un “elemento di supporto” in profilo di alluminio che può essere accorciato su misura. Il movimento viene fornito da un altro modulo costituito da un microazionamento e un rullo motore sull'altro lato dell’elemento di supporto. Se si omette l’elemento di supporto, necessario solo per la lunghezza variabile, è possibile realizzare anche unità di trasporto corte, lunghe 200 mm, con un'altezza di soli 30 mm e una larghezza di 60 mm - e questo senza contorni di disturbo.

Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti
Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti

Potenza di azionamento compatta

Questo design può essere realizzato solo utilizzando azionamenti estremamente compatti che sono significativamente più sottili rispetto al diametro dei rulli motore o di rinvio. Ecco perché Vetter si affida ai microazionamenti della linea di prodotti dello specialista di azionamenti FAULHABER. A seconda della variante di nastro, sono installati piccoli azionamenti DC con commutazione in metallo prezioso con diametro di 8 mm o brushless, ossia azionamenti DC a commutazione elettronica con diametri di 16, 22 o 32 mm e controlli di velocità integrati. Di conseguenza il nastro può avere varie velocità. La velocità dei motori può essere regolata in modo sensibile ed è infinitamente variabile.

I microazionamenti vengono forniti ciascuno come unità preassemblate dotate dei rispettivi riduttori planetari a lunga durata. Possono essere installati facilmente nei nastri trasportatori standard che, a seconda della versione, hanno un'altezza di 12, 20, 30 o 40 mm ed una larghezza di 20, 40, 60 o 80 mm. Le varianti con altezza di 40 mm sono disponibili anche con carcasse di 120, 160 o 200 mm di larghezza. Sulla base dello stesso principio, sono disponibili anche soluzioni speciali come ad esempio i nastri trasportatori ascendenti. Inoltre, grazie al concetto modulare, possono essere prodotte rapidamente dimensioni e lunghezze variabili. Tutte le parti mobili dei nastri trasportatori e degli azionamenti sono completamente incapsulate e dotate di lubrificazione a vita che le rende esenti da manutenzione.

Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti
Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti

Affidabilità garantita

L'affidabilità di un nastro trasportatore è in gran parte determinata dall'azionamento. I microazionamenti, tuttavia, obbediscono alle proprie leggi. Con la sua pluriennale esperienza, FAULHABER è in grado di fornire unità di azionamento ottimizzate fino all’ultimo dettaglio. Oltre ai motori, anche i riduttori utilizzati hanno dimostrato la loro affidabilità in un'ampia gamma di applicazioni. Sopratutto nel caso dei microazionamenti, il design speciale è essenziale per garantire una lunga vita utile. Elevate velocità di ingresso e un’alta coppia di uscita pongono esigenze particolari in termini di materiali, geometria dei denti, cuscinetti e, soprattutto, lubrificante. Dimensionati correttamente, questi azionamenti sono quindi adatti ad un uso a lungo termine senza manutenzione. Nei nastri trasportatori per piccole parti essi hanno dimostrato ancora una volta la loro affidabilità.

Motori brushless in nastri trasportatori compatti modulari per piccole parti
video

Prodotti

Motori C.C. brushless
Design ad alta efficienza
Coppia elevata o alta velocità con dimensioni e peso contenuti
Accelerazione e decelerazione altamente dinamiche
Basso livello di rumorosità
Disponibile con o senza sensori
Dettagli
Ulteriori informazioni

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.