Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per pompe volumetriche

Quanto più sono ridotte le dimensioni di un dispositivo, tanto più semplice sarà trasportarlo, installarlo o integrarlo nei sistemi esistenti. Inoltre, i processi per la produzione di precisione di componenti metallici, ceramici o plastici consentono un fissaggio più aderente e spazi più stretti. Questo, poi, ha un effetto molto positivo sull’efficienza delle macchine a fluido piccole e miniaturizzate, quali le pompe volumetriche. Il produttore tedesco HNP Mikrosysteme GmbH sfrutta queste nuove opportunità con la sua micropompa a ingranaggi anulare compatta ed ermetica per il dosaggio continuo, adatta anche a fluidi corrosivi. Per realizzare un azionamento con dimensioni e potenza perfettamente adattate alle caratteristiche di erogazione della pompa, gli specialisti di HNP hanno collaborato con FAULHABER, l’esperto di azionamenti di Schönaich. Il risultato è un’unità compatta composta da pompa e azionamento, adatta a un gran numero di applicazioni, comprese quelle più insolite.

Motori DC per pompe volumetriche
Struttura e funzione delle pompe gerotor; nessuna valvola e solo due parti mobili

Pompaggio preciso e ad alte prestazioni

Vi sono numerose applicazioni che richiedono il dosaggio mirato di piccoli volumi di liquido. Se l’applicazione deve avere anche una vita utile lunga e un design pompa senza guarnizioni, sono necessarie soluzioni high-tech. Le aree di applicazione tipiche sono il trasferimento di fluidi cristallizzanti, sensibili all’aria o degassanti, la tecnologia delle celle a combustibile, l’erogazione di soluzione di urea (AdBlue) per rimuovere i NOx dai gas di scarico dei motori diesel o le tecnologie di dialisi e analisi. La testa della pompa sigillata ermeticamente è azionata da un potente accoppiamento magnetico a terre rare, che impedisce le perdite lato azionamento. Grazie ai materiali disponibili, quali carburi a base di nichel, acciai inossidabili, ceramiche a base di alluminio, ossido di zirconio o carburo di silicio, e plastiche come PTFE, PEEK e FKM, le pompe possono essere adattate a varie sostanze, comprese quelle corrosive. La pompa, di soli 22 mm di diametro e 69 mm di lunghezza e con un peso di circa 100 g, è progettata per una tensione di esercizio di 24 V e può trasferire da 4,8 a 72 ml/min con una pressione di mandata fino a 5 bar. Grazie al design ad ingranaggi anulari, il range di viscosità pompabile è compreso tra 0,3 e 100 mPas, con una pulsazione di circa il 6% e un range di pressione differenziale compreso tra 0 e 5 bar. Il principio dell’ingranaggio anulare senza valvole garantisce forze di taglio minime durante il pompaggio.

Microazionamenti compatti

La pompa è azionata da un motore DC a commutazione elettronica con controllo di velocità integrato. Il design brushless migliora la vita utile e l'affidabilità dell'azionamento. Il controllo di velocità variabile adattato al motore è garantito da un controllo di velocità che ha lo stesso diametro del motore e che è montato sul retro del motore. Ciò significa che l’utente può facilmente regolare la velocità tramite un ingresso analogico da 0 a 10 V. Un ingresso digitale determina il senso di rotazione. Per ulteriori funzioni di monitoraggio, l’uscita digitale di frequenza fornisce un segnale di uscita a 15 mA con sei impulsi per giro. La tensione di alimentazione dell’azionamento è di 12 o 24 V CC, mentre i motori da 22 mm erogano circa 9 W e presentano una coppia fino a 59,9 Nm. Il controllo di velocità è alimentato con una tensione di alimentazione compresa fra 5 e 28 V DC tramite un apposito cavo piatto. L’efficienza del motore, pari a circa il 68%, e l’efficienza dell’elettronica di controllo superiore al 95% consentono lunghi tempi di funzionamento anche nei dispositivi mobili alimentati a batteria. Il robusto involucro in acciaio inossidabile e l’ampio range di temperature da -40°C a +85°C permettono di utilizzare il dispositivo anche all’esterno, ad esempio per le misurazioni ambientali. La capacità di sovraccarico a breve termine dei microazionamenti supporta tali applicazioni, in quanto consente di gestire con facilità coppie di spunto della pompa più elevate, ad esempio in seguito a cali di temperatura notturni, e la conseguente maggiore viscosità del fluido.

Motori DC per pompe volumetriche
La nuova micropompa a ingranaggi anulare a tenuta ermetica funziona pressoché senza pulsazioni

Prodotti

Motori con elettronica integrata
Elettronica di controllo integrata
Design compatto
Costruzione robusta
Facilità d'uso
Limitazione di corrente integrata
Regolazione dei parametri di controllo in base all’applicazione
Dettagli
Ulteriori informazioni

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.