Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Carrello da golf leggero e maneggevole

TiCad Liberty, la versione più pratica in seno alla famiglia TiCad, conquista per il design minimalista e le funzionalità pressoché illimitate. Sia su un terreno pianeggiante che su uno più impegnativo TiCad Liberty segue sempre fedelmente il suo padrone. Il telaio in titanio realizzato a mano e le ruote in titanio scorrono con grazia ed eleganza sul campo da golf. Il comfort dell'utente è assicurato da un timone con regolazione personalizzata dell'altezza e un pulsante o comando a manopola con avanzamento automatico. Grazie al freno di stazionamento elettromagnetico, TiCad Liberty risulta estremamente stabile su tutti i terreni.

Eccezionale su qualunque terreno

Il pratico freno motore garantisce che la velocità rimanga costante in discesa: in questo modo, il proprietario può regolare da sé la velocità su qualsiasi terreno. Neppure le buche extra rappresentano un problema, almeno per quanto riguarda il carrello, in quanto TiCad Liberty assicura un'autonomia di almeno 27 buche grazie alla comoda batteria al litio. Ulteriori caratteristiche sono il giunto snodato, che permette di montare e smontare il carrello in una manciata di secondi e le incredibili dimensioni di imballaggio e stoccaggio di appena 68 x 63 x 7 centimetri. In questo modo, TiCad Liberty può essere stivato nel cofano di pressoché ogni vettura.

Made in Germany

TiCad GmbH & Co. KG, con sede a Altenstadt nei pressi di Francoforte sul Meno (Assia), realizza artigianalmente carrelli da golf dal 1989. L'azienda produce carrelli in titanio di alta qualità e vanta modelli unici che hanno conquistato i clienti di tutto il mondo. Di recente, TiCad ha iniziato a installare i motori FAULHABER su tutti i suoi carrelli motorizzati. «FAULHABER è una tipica azienda tedesca leader nel proprio settore che fornisce prodotti di fascia alta Made in Germany proprio come noi», afferma Björn Hillesheim, Amministratore delegato di TiCad, parlando di FAULHABER. «Un incontro perfetto per la nostra società e i nostri elevati standard di qualità e assistenza». Per quanto riguarda FAULHABER, Hillesheim apprezza in particolare la collaborazione rapida e affidabile.

Diametro di 32 millimetri

I carrelli da golf sono azionati da potenti micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite. Con un diametro di 32 millimetri e una lunghezza di 72 millimetri, questi motori risultano leggerissimi e compatti. La commutazione in grafite è estremamente robusta e l'ideale per applicazioni dinamiche con rapide operazioni di start e stop nonché per occasionali condizioni di sovraccarico come quelle che si verificano durante l'uso sul campo da golf.

Carrello da golf leggero e maneggevole
La famiglia in titanio TiCad: telaio e ruote in titanio, pratico snodo basculante per il montaggio e lo smontaggio in pochi secondi e timone adatto a qualunque corporatura. Il tutto in un design esclusivo ed estremamente compatto.
Carrello da golf leggero e maneggevole

Rete di vendita consolidata

Al suo esordio, 27 anni fa, TiCad ha rivoluzionato il settore con l'invenzione del primo carrello da golf al mondo in titanio. TiCad impiega oggi più di 50 dipendenti presso la sede centrale di Altenstadt. Grazie a circa 370 rivenditori in Germania e un totale di 600 in tutta Europa, TiCad può contare su una rete di vendita robusta e capillare. Tutti i prodotti sono venduti solo in negozi dedicati e da rivenditori specializzati e selezionati.

Prodotti

Motori C.C.
Assenza di coppia residua
Controllo preciso del posizionamento e della velocità
Elevata efficienza
Basso livello di rumorosità
Coppia elevata
Peso ridotto
Inerzia del rotore estremamente bassa
Funzionamento di avvio/arresto dinamico
Dettagli
Further information

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.