Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC per diagnostica ad alta velocità

Automazione di laboratorio

L’automazione permette di analizzare un elevato numero di campioni in laboratorio, di raggiungere risultati più rapidi con meno errori, meno dipendenti e un rendimento di gran lunga superiore a quello dei laboratori convenzionali contraddistinti da tante operazioni manuali. Naturalmente, per garantire uno svolgimento fluido dei processi, c’è bisogno di soluzioni di azionamento precise ed altamente dinamiche. Per questo, i sistemi di azionamento di FAULHABER sono presenti in ogni passaggio dell’analisi.

Sebbene, soprattutto con carrelli porta campioni, sia possibile seguire le singole tappe per ogni campione, il processo generalmente comincia con la preparazione di campioni del sangue in provette identificate secondo un codice di colori. Il codice a barre sulla provetta viene letto e l’analisi richiesta viene identificata. Alcuni campioni possono anche essere centrifugati per separare i vari emocomponenti. La preparazione dei campioni potrebbe richiedere centinaia di migliaia di aggiunte ultra-precise e perfettamente proporzionate di reagenti: un compito impossibile da eseguire manualmente.

Durante il processo di analisi una parte del campione viene prelevata mentre la parte restante del campione viene ri-sigillata e archiviata. Il campione prelevato viene trasferito in un recipiente di reazione, come una piastra di Petri o una piastra di prova, per l’analisi vera e propria. Nei test successivi, la tecnologia di azionamento viene utilizzata principalmente per processi come il pipettaggio, la manipolazione di liquidi, la miscelazione e l’agitazione. Il sistema di analisi ad alta precisione lavora instancabilmente, senza interruzioni e a velocità costante, migliorando la sicurezza dei risultati e aumentando il rendimento nel laboratorio.

Particolarmente adatti sono i micromotori DC a spazzole di FAULHABER, come quelli delle serie 1524 SR e 2224 SR, che sono estremamente dinamici e, come tutti i motori DC di casa FAULHABER, sono dotati della bobina in rame autoportante senza ferro con design ad avvolgimento inclinato, che li rende leggerissimi e molto più compatti di altri sistemi di azionamento dalle prestazioni simili. Questo è importante poiché l’azionamento, che muove il braccio della pinza o la testa di pipettaggio verso l’alto e verso il basso, generalmente è integrato nel componente mobile, che deve essere il più leggero e compatto possibile.

In laboratorio, la lunga vita utile e l’affidabilità operativa sono importantissime poiché le apparecchiature per la diagnostica in vitro devono superare un processo di certificazione approfondito. Con FAULHABER questo è garantito dalla lunga durata di vita dei nostri componenti di azionamento.

Motori DC per diagnostica ad alta velocità
Soluzioni complete costituite da motore, riduttore, encoder e controllore
Design compatto e peso ridotto per movimenti altamente dinamici nelle macchine
Vasta gamma di motori rotativi e lineari
Motori DC per diagnostica ad alta velocità
Application
Automazione di laboratorio
Motori DC
In-vitro veritas. Diagnostica ad alta velocità, automatica e senza errori.

Ogni giorno, innumerevoli campioni vengono testati in laboratori di analisi. I vantaggi dell’automazione in questo ambito sono evidenti: risultati più rapidi, maggiore velocità di trattamento dei campioni, riduzione dell’indice d’errore e dei costi del personale. Al fine di garantire un…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.