Immagine di Aerospaziale  header

Aerospaziale & Aeronautica

Sia nello spazio che nell’aviazione civile sulla Terra, i componenti usati in questi ambienti, per quanto soggetti a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, devono continuare a funzionare alla perfezione. Le soluzioni di azionamento FAULHABER hanno un funzionamento affidabile nel vuoto a temperature estremamente basse o assicurano e sicurezza e comfort durante i viaggi aerei.

I produttori di apparecchiature per il settore aerospaziale e dell’aviazione puntano su nuovi materiali, processi e componenti innovativi per affrontare le sempre più impegnative sfide legate alla produzione di velivoli sempre più robusti e leggeri ma anche efficienti nell’uso del carburante e alla contemporanea riduzione dei costi, ma senza fare compromessi in termini di conformità alle norme di sicurezza e di prestazioni degli aeromobili. Per chi produce macchine destinate ad abbandonare la nostra atmosfera e avventurarsi nello spazio, queste sfide aumentano in modo esponenziale. Dai piccoli sistemi di azionamento per le apparecchiature della cabina dell’aeromobile ai micro-attuatori per sistemi ottici operanti nella vasta immensità dello spazio, FAULHABER è in grado di comprendere le sfide specifiche derivanti dall’impiego di sistemi di azionamento in queste particolari condizioni ambientali.

I nostri micromotori passo-passo ad alta precisione con componenti lineari integrati così come i nostri motori DC leggeri e robusti e i nostri motori brushless CC - tutti disponibili da un’unica azienda con la gamma di prodotti più ampia e più completa - sono perfetti per essere impiegati in applicazioni aerospaziali. Per completare il sistema si può optare per degli encoder integrati e delle combinazioni di sensori che permettono di ridurre al minimo lo spazio e il peso. Perché, in fin dei conti, nel settore aerospaziale lo spazio è limitato e ogni grammo fa la differenza. Tuttavia le prestazioni restano un requisito chiave. Per questo FAULHABER è la scelta giusta.

Design robusto
Coppia elevata o alta velocità con dimensioni compatte e peso ridotto
Funzionamento affidabile in condizioni di vuoto
Affidabilità a temperature estremamente basse
Funzionamento perfetto con sollecitazioni meccaniche estremamente elevate
Rispetto delle norme di sicurezza
[Translate to Italian:]
Application
Aerospaziale & Aeronautica
Servomotori lineari CC
Il ritorno sulla Terra

Una capsula con campioni di materiale è di ritorno sulla Terra. Il suo guscio è sottoposto a forze centrifughe fino a 12 G e a temperature da -270° a 5.000° Celsius. La capsula deve resistere a tutto questo per fornire risposte ad una domanda di fondamentale importanza: Come si è originata la vita…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.

Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto

Personal Data

* Campi obbligatori

Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!

A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.

Se avete domande non esitate a contattarci.