Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Aerospaziale & Aeronautica

Sia nello spazio che nell’aviazione civile sulla Terra, i componenti usati in questi ambienti, per quanto soggetti a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, devono continuare a funzionare alla perfezione. Le soluzioni di azionamento FAULHABER hanno un funzionamento affidabile nel vuoto a temperature estremamente basse o assicurano e sicurezza e comfort durante i viaggi aerei.

I produttori di apparecchiature per il settore aerospaziale e dell’aviazione puntano su nuovi materiali, processi e componenti innovativi per affrontare le sempre più impegnative sfide legate alla produzione di velivoli sempre più robusti e leggeri ma anche efficienti nell’uso del carburante e alla contemporanea riduzione dei costi, ma senza fare compromessi in termini di conformità alle norme di sicurezza e di prestazioni degli aeromobili. Per chi produce macchine destinate ad abbandonare la nostra atmosfera e avventurarsi nello spazio, queste sfide aumentano in modo esponenziale. Dai piccoli sistemi di azionamento per le apparecchiature della cabina dell’aeromobile ai micro-attuatori per sistemi ottici operanti nella vasta immensità dello spazio, FAULHABER è in grado di comprendere le sfide specifiche derivanti dall’impiego di sistemi di azionamento in queste particolari condizioni ambientali.

I nostri micromotori passo-passo ad alta precisione con componenti lineari integrati così come i nostri motori DC leggeri e robusti e i nostri motori brushless CC - tutti disponibili da un’unica azienda con la gamma di prodotti più ampia e più completa - sono perfetti per essere impiegati in applicazioni aerospaziali. Per completare il sistema si può optare per degli encoder integrati e delle combinazioni di sensori che permettono di ridurre al minimo lo spazio e il peso. Perché, in fin dei conti, nel settore aerospaziale lo spazio è limitato e ogni grammo fa la differenza. Tuttavia le prestazioni restano un requisito chiave. Per questo FAULHABER è la scelta giusta.

Scarica la brochure
DeutschEnglishFrançais中文

Design robusto
Coppia elevata o alta velocità con dimensioni compatte e peso ridotto
Funzionamento affidabile in condizioni di vuoto
Affidabilità a temperature estremamente basse
Funzionamento perfetto con sollecitazioni meccaniche estremamente elevate
Rispetto delle norme di sicurezza

Aree di applicazione

Sia nello spazio che nell’aviazione civile sulla Terra, i componenti usati in questi ambienti, per quanto soggetti a sollecitazioni meccaniche estremamente elevate, devono continuare a funzionare alla perfezione.

Motori DC di Faulhaber per il sistema aerospaziale minilab BAMMsat in dettaglio
Application
Aerospaziale & Aeronautica
Motori DC
Quali sono i possibili problemi di salute per chi si mette in viaggio verso Marte?

Lo spazio è un ambiente ostile. Questo insieme alle vaste distanze rende i viaggi spaziali con equipaggio alquanto difficili. Tra i principali problemi troviamo l’assenza di gravità e l’esposizione alle radiazioni cosmiche. Chiunque programmi permanenze di lunga durata nell’universo deve essere ben…

Articoli correlati

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.