I motori lineari - noti anche come attuatori lineari - sono motori in cui uno stelo si muove avanti e indietro lungo un asse per generare una forza lineare.
I motori lineari FAULHABER combinano dimensioni compatte, elevata densità di potenza e dinamica eccellente. Grazie alla costruzione senza forza residua, sono ideali per applicazioni che richiedono un'altissima riproducibilità.
Che si tratti di ottica, automazione industriale, aerospaziale o metrologia, i motori lineari FAULHABER offrono massima efficienza, lunga durata e funzionamento praticamente esente da manutenzione, rendendoli ideali per un'ampia gamma di applicazioni.

Il movimento lineare può essere generato in due modi: tramite un motore lineare che muove direttamente uno stelo, oppure tramite un attuatore lineare che converte un movimento rotatorio in uno lineare tramite elementi di trasmissione come viti.
Il portafoglio FAULHABER include entrambe le tecnologie: motori lineari per movimenti rapidi e lunga durata di vita, e attuatori lineari per applicazioni che richiedono alta coppia o precisione elevata.
Motori lineari
Ideali per elevate velocità e precisione ripetibile
Lunghezza: 33 mm ... 85.5 mm
Velocità: 1.8 m/s ... 3.4 m/s
Attuatori lineari con riduttore
Elevate velocità di ingresso e forze di uscita grazie alla riduzione di trasmissione
Diametro: 6 mm ... 32 mm
Rapporto di riduzione: 1 ... 1294
Attuatori lineari ad azionamento diretto
Per applicazioni ad alta precisione con basso carico
Diametro: 1.2 mm ... 3 mm
Comunicateci la vostra applicazione utilizzando il modulo di contatto e saremo lieti di consigliarvi sulla scelta del motore lineare o attuatore lineare giusto.
✓ Elevata dinamica e accelerazione
✓ Eccellente rapporto forza/volume
✓ Movimento preciso
✓ Costruzione compatta e robusta
✓ Soluzioni su misura per la vostra applicazione

✓ Contatto diretto
✓ 75 anni di esperienza
✓ Soluzioni personalizzate

Volete sapere qual è l'azionamento lineare più adatto al vostro progetto? I nostri tecnici saranno lieti di supportarvi con la loro esperienza nella scelta del prodotto giusto.
Compilare il modulo di contatto e vi risponderemo al più presto.
Oppure utilizzate il FAULHABER Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alla vostra applicazione.
Lasciatevi guidare verso la soluzione di azionamento perfetta per voi.
Compilate i vari campi e fate clic su «Start Drive Calculator».