I motori brushless CC - noti anche come motore senza spazzole - rappresentano efficienza, longevità e massima precisione.
FAULHABER offre azionamenti brushless in diversi design: dai motori piatti ultra-compatti ai potenti servomotori fino ai motori a rotore esterno con coppia elevata.
Che si tratti di tecnologia medicale, robotica, aerospaziale o automazione industriale - forniamo la soluzione giusta per la tua applicazione.
FAULHABER B-Micro
Micromotori brushless CC per spazi di installazione estremamente limitati
Diametro: 3 mm ... 5 mm
Tensione nominale: 3 V ... 6 V
FAULHABER B
Servomotori brushless CC per condizioni ambientali molto impegnative
Diametro: 6 mm ... 44 mm
Tensione nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER BHx
Motori brushless a 2 poli per carichi variabili con minime fluttuazioni di velocità
Diametro: 16 mm
Tensione nominale: 24 V ... 48 V
FAULHABER BX4
Motori senza spazzole a 4 poli per controllo di posizione ad alta precisione
Diametro: 22 mm ... 32 mm
Tensione nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER BP4
Servomotori brushless CC resistenti al sovraccarico con peso ridotto
Diametro: 22 mm ... 32 mm
Tensione nominale: 12 V ... 48 V
FAULHABER B-Flat
Motoriduttori brushless CC con tecnologia a bobine piatte
Diametro: 15 mm ... 26 mm
Tensione nominal: 6 V ... 12 V
FAULHABER BXT
Motori brushless piatti con tecnologia a rotore esterno
Diametro: 22 mm ... 42 mm
Tensione nominale: 6 V ... 48 V
Contattateci - saremo lieti di consigliarvi nella scelta del motore elettrico senza spazzole più adatto per la vostra applicazione.
✓ Design compatto con prestazioni massime
✓ Silenziosi e a lunga durata di vita
✓ Azionamenti modificabili in modo flessibile
✓ Ideali per uso continuo e in sovraccarico
✓ Soluzioni su misura per la vostra applicazione

✓ Contatto diretto
✓ 75 anni di esperienza
✓ Risposta rapida
Volete sapere qual è la soluzione di azionamento più adatta alla vostra applicazione? I nostri tecnici saranno lieti di supportarvi con la loro esperienza nella scelta del prodotto giusto.
Compilare il modulo di contatto e vi risponderemo al più presto.
Oppure utilizzate il FAULHABER Drive Calculator per determinare l'azionamento ideale per il vostro progetto.
Lasciatevi guidare verso la soluzione di azionamento perfetta per voi.
Compilate i vari campi e fate clic su «Start Drive Calculator».