Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Il settore della logistica richiede soluzioni

FAULHABER le fornisce

I nostri motori sono utilizzati ovunque siano necessari sistemi di azionamento compatti per soluzioni di automazione esigenti. Nella logistica, azionano robot intelligenti che svolgono il loro lavoro autonomamente 24 ore su 24 tramite reti digitali.

Frequenti cambi di carico, funzionamento stop-and-go e carichi costanti richiedono soluzioni di azionamento estremamente potenti e assolutamente affidabili. Con il nuovo DualGear di FAULHABER, l’intralogistica del futuro compie un vero salto di qualità: la combinazione delle comprovate tecnologie BX4 e GPT garantisce prestazioni massime, robustezza e dinamica.

Motore con riduttore brushless soluzione di azionamento specifica per il mercato DualGear di FAULHABER in una vista prospettica

Un upgrade in versione doppia per la tua logistica

Linea di confezionamento automatizzata con nastro trasportatore: le scatole vengono trasportate mentre un braccio di presa preleva con precisione i prodotti e li inserisce nell’imballaggio.

Controllo preciso della velocità con elevata coppia 

I moderni sistemi di trasporto beneficiano di soluzioni di azionamento potenti.

Un sistema di stoccaggio automatizzato preleva un contenitore in plastica da una scaffalatura e lo prepara per il trasporto successivo.

Per movimenti dinamici nei magazzini 

I sistemi intralogistici automatizzati consentono operazioni di stoccaggio e prelievo 24 ore su 24.

Un robot mobile autonomo trasporta una scatola di cartone attraverso un magazzino con sistemi di scaffalatura e cartoni su pallet.

Durevole e affidabile 

Robot logistici affidabili e intelligenti svolgono un ruolo fondamentale per garantire processi fluidi.

Il nuovo sistema di azionamento doppio per applicazioni logistiche

Il nuovo FAULHABER DualGear è stato progettato appositamente per i requisiti della logistica di magazzino automatizzata – in particolare per applicazioni nei sistemi di stoccaggio e prelievo e nei sistemi di azionamento delle ruote compatti dei sistemi logistici autonomi. Un vantaggio particolare di questo nuovo sistema di azionamento è la sua compattezza: due movimenti potenti possono essere realizzati con un solo azionamento, eliminando la necessità di due sistemi separati.

Motore con riduttore brushless soluzione di azionamento specifica per il mercato DualGear di FAULHABER in una vista prospettica

Componenti del sistema

  • Diametro: 32 mm
  • Due lunghezze del motore: 42 mm e 68 mm
  • Fissaggio simmetrico dei riduttori su entrambi i lati del motore
  • Riduttori epicicloidali fino a tre stadi
  • Sensori di Hall digitali e analogici

Distribuzione equilibrata della coppia

La potenza del sistema è distribuita uniformemente alle uscite dei riduttori su entrambi i lati. Ciò comporta un carico ridotto su ciascun riduttore.

Affidabile ed altamente efficiente

Elevata densità di potenza grazie alla tecnologia del motore a 4 poli e ai moderni riduttori epicicloidali – questo consente di ottenere un sistema affidabile con una lunga durata operativa.

Preciso e compatto

I sensori digitali e analogici integrati per la commutazione, il controllo della velocità fino a 1 rpm e il posizionamento preciso rendono possibile un sistema salvaspazio e ottimizzato in termini di costi.

Un controllore, due movimenti

Un movimento sincronizzato su entrambe le uscite dei riduttori può essere facilmente realizzato con un unico sistema di controllo.

FAULHABER DualGear Dati e caratteristiche

Il nuovo FAULHABER DualGear combina una potente tecnologia a 4 poli con due riduttori epicicloidali per creare un sistema di azionamento particolarmente compatto ed efficiente. Grazie al design con diametro conforme di soli 32 mm e ai sensori integrati, è ideale per applicazioni con spazi limitati nelle moderne tecnologie di logistica e trasporto. Il risultato è una soluzione che unisce alta efficienza, funzionamento affidabile e lunga durata – un vero upgrade per la tecnologia di trasporto e i sistemi intralogistici di nuova generazione.

FAULHABER 32 … BX4 32GPT

Tensione nominale: 12 ... 48 V
Velocità a vuoto (motore) (a 24 V): 5500 min-1
Coppia costante (a 24 V): 43,3 mNm/A

Materiale
Alloggiamento: acciaio inossidabile
Gruppo ingranaggi del riduttore: acciaio inossidabile

Specifiche meccaniche
Gioco, a vuoto: 0,6°
Cuscinetti degli alberi di uscita: cuscinetti a sfere
Fissaggio* (istruzioni di installazione): si consiglia il lato A
Forza radiale sull'albero, max.: 220 N
Gioco dell'albero
- radiale (a 10 mm dalla flangia): ≤0,07 mm
- assiale: =0 mm

Intervallo di temperatura di esercizio: -30 … 120 °C
Coppia (continua): 1,1 Nm
Coppia (max, intermittente): 7 Nm
Potenza max. (continua): 40 W

*Per dati dettagliati, consultare la scheda tecnica del motore/riduttore

Download

PDF

AN 206 - Recommendations for the mounting of DualGear drives (Inglese)Download

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.